AMR-Lösungen für Fertigungsindustrien

ABB_ASTI_Industries_Manufact_1200x400

Zukunftsweisende Lösungen für die Steigerung Ihrer Flexibilität und Produktionskapazität

Automatisieren Sie den Transport von Rohstoffen, halbfertigen Produkten, Endprodukten und Abfallstoffen, um Ihre Abläufe zu optimieren und die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und Produkte zu gewährleisten. Unsere AMR sorgen für eine pünktliche Materialbereitstellung, damit Ihr Werk mit maximaler Effizienz arbeitet. Unsere autonomen mobilen Roboter amortisieren sich schnell und sorgen für dauerhaft niedrigere Betriebskosten.

 

Ihre Vorteile

30 percent
25–30 % höhere Produktionskapazität
18 percent
Bis zu 18 % kürzere Produktdurchlaufzeit
20 percent
20 % niedrigere Betriebskosten

 

Kundenreferenzen

Philips-Signify

Herausforderung: Produktivitätssteigerung durch Installation einer flexiblen und skalierbaren Automatisierungslösung.

Lösung: Installation von zwei Flexley-Stack-Robotern, um Paletten mit fertigen Produkten von den Fertigungslinien zu einem Lagerbereich auf dem Boden zu transportieren sowie eines Flexley-Tug-Roboters für den automatisierten Transport von Hilfsstoffen zu den Fertigungslinien.

ABB_Flexley-Tug_AMR_T412M_perspective 1
Automatisierung der intralogistischen Abläufe zwischen den Endpunkten der Produktion und des Verpackungsbereichs
  • Die Skalierbarkeit unserer Systeme ermöglichte es, das Projekt problemlos von einem auf zwei autonome Stapler zu erweitern und somit den Anforderungen des Kunden gerecht zu werden.
  • Die autonomen mobilen Roboter wurden mit Sicherheitselementen ausgestattet, die in Kombination mit den Laser- und Magnetführungssystemen einen sicheren, verlässlichen Transport der Waren und die Unversehrtheit der Ladung sicherstellen.

Darüber hinaus arbeiten in diesem Projekt zwei unterschiedliche autonome mobile Roboter zusammen, was die Automatisierung verschiedener logistischer Abläufe ermöglicht und die Produktivität unseres Kunden um 25 % erhöht.


philips DE

 

Sodeca

Herausforderung: Entwicklung einer Kundenlösung – von der Beratung über die Projektierung bis zur Installation – zur Erhöhung der Effizienz in der gesamten Wertschöpfungskette.

Lösung: Integration von zwei Stapler-AMR mit Lasernavigation zur Automatisierung der folgenden Prozesse: Lagerung von zugelieferten Produkten, Beschickung der Produktionslinie und Transport der Endprodukte in den Versandbereich.

ABB_AMR-F602LS_side
Automatisierung des gesamten Materialflusses im Werk
  • Die AMR sind mit einem Barcode-Scanner ausgestattet, der jederzeit die Rückverfolgbarkeit der Produkte und die Verwaltung des Lagerorts gewährleistet.
  • Das Ergebnis ist ein skalierbares und flexibles System, das an die Produktionskapazität des Kunden angepasst werden kann.

Wir begleiteten den Kunden während des gesamten Verbesserungsprozesses, unterstützten bei der Auswahl und Erstellung einer Lösung zur Warenkontrolle und Verbesserung der Abläufe.

sodeca DE

 

Mehr entdecken

 

Sie wollen mehr erfahren?

 

Select region / language