AMR-Lösungen für Logistikunternehmen

 

Bringen Sie Ihre Logistik auf ein neues Level

Optimieren Sie Lagerumschlag und Lieferzeiten, indem Sie in Ihrem Lager autonome mobile Roboter für Transport- und Kommissionierungsabläufe einsetzen. Als Experte im Bereich der Automatisierung der Intralogistik beraten wir Sie gerne. Unsere fahrerlosen Transportsysteme sind sicher und zuverlässig und sorgen für maximale Rentabilität und hohe Erträge.

 

Logistiklösungen mit AMR

 

Ihre Vorteile

16 percent
Bis zu 16 % niedrigere Betriebskosten
26 percent
Bis zu 26 % weniger Platzbedarf
99.9
Termingerechte Lieferung

 

Materialbereitstellung für den Versand

 

Kundenreferenzen

Pimad-Grupo Bimbo

Herausforderung: Unser Kunde wollte seine Lagerhaltung optimieren sowie die fertigen Produkte effizient und automatisiert transportieren.

Lösung: Lieferung von zwei Flexley-Stack-AMR mit Lasersteuerung und automatischem Batteriewechsel sowie ein Lagerverwaltungssystem.

 

Automatisierung der Lagerbewegungen
  • Die autonomen mobilen Roboter der Flexley-Stack-Baureihe sind mit langen Gabeln ausgestattet, wodurch sie vier Paletten gleichzeitig transportieren können. So reduziert sich die Anzahl der nötigen Transportfahrten und die Effizienz der Installation wird maximiert.
  • Die Roboter automatisieren den Transport des Endprodukts von den Verpackungsmaschinen ins Lager und ermöglichen es, die Waren präzise zu positionieren und den vorhandenen Platz optimal zu nutzen. Gleichzeitig liefern Roboter leere Paletten, um die Waren kontinuierlich und just-in-time zu liefern.
  • Weiterhin umfasst diese Lösung ein Lagerverwaltungssystem für Lagerplätze.
  • Das System kommuniziert sowohl mit dem ERP-System des Unternehmens als auch mit der Produktion, um Aufträge auf verlässliche Weise zu generieren und auszuführen.

Über unsere Überwachungssysteme können die Bewegungen der autonomen mobilen Roboter sowie der Status des Systems jederzeit in Echtzeit abgerufen werden.

 

Expertenlösungen für Logistikunternehmen

 

Die Automatisierung war noch nie so einfach

grafik_Visual_SLAM_AMR_Studio_DE_001

 

Mehr entdecken

 

Sie wollen mehr erfahren?

 

Select region / language