AMR-Lösungen für die Pharma- und Kosmetikindustrie

Header Pharma

Logistik-Lösungen, die alle Industriestandards und gesetzlichen Vorgaben erfüllen

Unsere autonomen mobilen Roboter navigieren durch Ihre Logistik, transportieren Waren präzise, verlässlich und sicher und ermöglichen Ihnen eine lückenlose Nachverfolgung. Wir heben Ihre Produktivität auf die nächste Stufe und geben Ihrem Unternehmen dadurch einen signifikanten Marktvorteil.

 

Ihre Vorteile

40 percent
Bis zu 40 % niedrigere Betriebskosten
30 percent
20–30 % kürzere Produktdurchlaufzeit
99.9
Nachverfolgbarkeit der Warenbewegungen

 

Kundenreferenzen

GSK

Herausforderung: Anpassungsfähiges System für die Verwaltung des Warenein- und ausgangs in einem automatischen Lager.

Lösung: Automatisierung des Transports von fertigen Produkten und Rohmaterialien.

ABB_AMR-F602LS_side

Integration von autonomen Gabelstaplern mit Lasernavigation für den Transport von Rohstoffen zu den Produktionslinien und des Endprodukts an das Lager.

  • Dank der Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Systems konnten zusätzliche Fahrzeuge einfach integriert werden. Derzeit sind fünf Fahrzeuge in Betrieb, um den Produktionsbedarf von GSK zu decken.
  • Die Fahrzeuge werden mit einem Ladesystem geladen, das Wartezeiten für eine teilweise Aufladung der Batterien nutzt. So wird ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb gewährleistet.

Weiterhin integrierten wir eine Softwarelösung für die Visualisierung und Kontrolle des Betriebs sowie für die Nachverfolgung der System-Performance. Mit diesem Tool kann das System komfortabel von überall aus überwacht werden.

 

Weitere Informationen

 

Mehr entdecken

 

Sie wollen mehr erfahren?

 

Select region / language