AMR-Lösungen auch für Ihre Industrie

more-industries-header-desk1

Nutzen auch Sie unsere Technologien und unser Know-how zur Automatisierung Ihrer Logistik

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Portfolio an autonomen mobilen Robotern und Standard-Industrierobotern, um den Herausforderungen von heute und morgen zu begegnen. Mit unseren Lösungen erhöhen Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit und reduzieren die Durchlaufzeiten. Unsere Logistik-Experten beraten Sie gerne und finden die für Sie passende Lösung.

 

Ihre Vorteile

16 percent
Bis zu 16 % niedrigere Betriebskosten
30 percent
20–30 % kürzere Produktdurchlaufzeit
1 jahr
Investitionserträge nach < 1 Jahr

 

Kundenreferenzen

SAS

Herausforderung: Der Kunde benötigte eine schlüsselfertige Lösung für die Automatisierung seiner Intralogistik zur Verbesserung der Produktionsabläufe.

Lösung: Installation eines Flexley-Stack-AMR mit Gegengewicht für den Transport von Waren zwischen Palettierern und Lagerbereichen.

ABB_AMR-F602LS_side

Automatisierung des Transports von halbfertigen und fertigen Produkten von der Produktion ins Lager

  • Das Projekt umfasste den Transport von Waren zwischen Produktion und Lagerbereich sowie die Kontrolle und Verwaltung von IT-Systemen zum Empfang von Daten aus der Produktion und der Erstellung von Abholaufträgen.
  • Zusätzlich wurden bei diesem Projekt zwei Personal Digital Assistants (PDA) als Kommunikationsmittel zwischen dem Personal und dem System eingesetzt, damit die Mitarbeitenden feststellen können, wann ein Lagerregal leer ist, oder um manuelle Bewegungen von Paletten zwischen den Standorten durchzuführen. Der Benutzer wählt den Vorgang auf dem PDA aus und gibt den Ort an, an dem das AMR die Palette abholen soll, sowie den Lieferort.
  • Der AMR ist lasergeführt, was hohe Präzision und die Unversehrtheit der transportierten Materialien und der Hallen, durch die sich das Fahrzeug bewegt, gewährleistet.
  • Zudem verfügen die Fahrzeuge über alle notwendigen Sicherheitselemente für eine problemlose Zusammenarbeit mit dem Personal.

Durch die Automatisierung der Logistik kann unser Kunde die Mitarbeitenden, die vorher für die Logistik zuständig waren, für anspruchsvollere Aufgaben in anderen Bereichen einsetzen.

SAS DE

 

Mehr entdecken

 

Sie wollen mehr erfahren?

 

Select region / language