Technologie

TECHNOLOGY

 

Automatisierung und Industrie 4.0

Wir sind Ihre Experten für Produktionsprozesse, vernetzte Lösungen und Service

Wir entwerfen, produzieren, installieren und warten autonome mobile Roboter, eine Schlüsseltechnologie der vierten industriellen Revolution. Unsere Roboter vernetzen wir für Sie gerne auch mit Ihren anderen Anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt von uns sind Performanceanalysen. Wir können die Produktionsleistungen überwachen, Vergleiche zwischen verschiedenen Schichten oder gar Produktionsstandorten durchführen oder aber Probleme erkennen, bevor diese tatsächlich entstehen.

Unsere mobilen Roboter sind nicht nur das Transportsystem Ihres Unternehmens, das Waren von einem Ort zum anderen befördert, sondern sie sind aufgrund der Informationen, die sie sammeln und übermitteln, auch das "Nervensystem" Ihres Unternehmens. Jedes fahrerlose Transportsystem hat einen PC und mehrere Sensoren an Bord – es ist ein fahrender IoT-Chip, der ständig Informationen sammelt.

Sie wollen mehr erfahren?

 

Sicherheitssysteme

Bei ABB Robotics steht der Mensch an erster Stelle Autonome mobile Roboter sind kollaborative Roboter, die sich sicher in Industrieumgebungen bewegen und mit Menschen und manuell geführten Fahrzeugen zusammenarbeiten. Bei ABB Robotics stehen die Menschen an erster Stelle, weshalb wir ständig überprüfen, dass unsere Produkte die strengsten Sicherheitskriterien erfüllen.

Unsere AMR sind mit bewährten Sicherheitskomponenten ausgestattet:

  • Fotozellen und Stoßstangen
  • Sensoren in den Gabeln
  • Warnsysteme
  • Lastsensoren
  • Sicherheitssteuerung
  • Sicherheits-Laserscanner
  • Not-Aus Taster

Navigationsysteme

Genaue, verlässliche und flexible Navigationssysteme

Unsere Technologien lassen sich zur Lokalisierung und Navigation der fahrerlosen Transportsysteme im gesamten Produktionsumfeld einsetzen.

 

Magnetstreifen-Navigation

Der autonome mobile Roboter liest das Magnetband am Boden mit einer magnetischen Antenne.

magnetic-nav_top2

Lasernavigation

Dank Reflektoren, die an strategischen Punkten positioniert werden, erfasst der autonome mobile Roboter an jedem Ort drei Reflektionen des Laserstrahls. Damit bestimmt das Navigationsmodul die genaue Position.

laser-nav_top

QR-Navigation

Der autonome mobile Roboter liest mittels einer Onboard-Kamera die QR-Codes, die am Boden als Matrix platziert werden, um seinen Standort zu ermitteln und Anweisungen zu erhalten

qr-nav_top3

Natürliche Navigation

Das System scannt die Umgebung, um virtuelle Karten und Routen zu erstellen.

natural-nav_top

Duale Navigation

Eine Kombination verschiedener Navigationssysteme, wobei abhängig vom Standort des autonomen mobilen Roboters zwischen den Modi gewechselt wird.

dual-nav_top

Visual-Slam-Navigation

Eine Kombination aus KI und 3D-Vision, die es AMR ermöglicht, intelligente Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Umgebung zu treffen, und die auch in schwierigen Umgebungen eine höhere Genauigkeit und Robustheit bietet.

 

Batterie- und Ladesysteme

Unsere Energiesysteme

Eine effiziente Ladestrategie und leistungsstarke Batterien erhöhen die Reichweite unserer fahrerlosen Transportsysteme.

baterry-grafic1_#fafafa

Batteries

Blei-Säure

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lithium-Ionen

Sehr langlebig, wartungsfrei, kein Memory-Effekt, zum Schnellladen geeignet.

Ladesysteme

Manueller Batteriewechsel

Der autonome mobile Roboter fährt zur Batteriewechselstation, sobald der Ladezustand einen voreingestellten Wert unterschreitet. Dort tauscht das Personal die Batterie aus.

Online-Laden (kabelgebunden/kabellos)

Die fahrerlosen Transportfahrzeuge verbinden sich bei Wartezeiten automatisch mit einem Ladegerät. So werden Leerläufe optimal genutzt, um beim nächsten Auftrag mit vollgeladener Batterie zu starten.

battery charging systems

 

Sie wollen mehr erfahren?

 

Select region / language