Rollfalz-Werkzeug

roller hemming tools

 

Als Innovationsführer hat ABB ein leistungsstarkes Werkzeug für das Rollfalzen entwickelt, das zwei Bleche per Formschluss miteinander verbindet.

Das Rollfalzen bietet gegenüber anderen Falzlösungen erhebliche Vorteile für den Kunden, wie etwa geringere Investitions- und Wartungskosten.

Für das roboterbasierte Rollfalzen hat ABB einen patentierten Rollfalzkopf entwickelt. Dank des soliden Designs lassen sich die Prozesskräfte entlang der gesamten Falzkante kontrollieren. Dies führt zu Ergebnissen gleichbleibend hoher Qualität. Das Werkzeug kann Türen, Motorhauben, Kofferraumdeckel, Heckklappen, Kotflügel oder Schiebedächer falzen. Einzigartig ist die Fähigkeit, Radkästen zu falzen. Es lassen sich sowohl Stahl- als auch Aluminiumbleche falzen.

Es stehen verschiedene Rollen für das Werkzeug zur Verfügung. Die gesamte Werkzeugform ist hinsichtlich Reichweite und einfacher Programmierbarkeit optimiert. Der Falz-Pfad kann offline in RobotStudio programmiert werden. Dies verringert die Einricht- und Erprobungszeit bei der Installation vor Ort.

Der Rollfalzkopf wird als Druck- und Zug-Druck-Variante geliefert. Im Lieferumfang ist ein Kabelpaket enthalten, das spezifisch für das Falzen ausgelegt ist.

 

Weitere Informationen

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language