FlexArc® Lite

FlexArc® Lite

 

Leistungsstark wie die großen FlexArc-Zellen und besonders kostengünstig: Die FlexArc-Lite-Zellen sind der ideale Einstieg in die Welt des robotergestützten Schweißens.

 

Ihre Vorteile

Niedrige Einstiegskosten
Eine FlexArc-Lite-Zelle eignet sich ideal für den Einstieg in das robotergestützte Schweißen, insbesondere, wenn nur Kleinserien mit einer hohen Variantenvielfalt produziert werden.
Kompaktes Design
Die FlexArc-Lite-Zellen wurden nicht nur im Hinblick auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch auf eine optimale Nutzung der Produktionsfläche entwickelt.
Abzugshaube
Alle FlexArc-Lite-Varianten sind optional mit einer Abzugshaube lieferbar. Die Überdachung dient zum Absaugen von Staub und schädlichen Gasen, die während des Schweißprozesses entstehen, und trägt so zur Aufrechterhaltung sicherer und angenehmer Arbeitsplatzbedingungen bei.
Schneller Produktionsstart
Die Lite-Zellen kommen schweißbereit bei Ihnen an. Die einfach zu erlernende Bedienung reduziert sowohl die Schulungs- als auch die Einrichtungszeit. Die Zellen stehen alle auf einem Grundrahmen und sind fertig verdrahtet; ein späteres Umplatzieren ist ohne Aufwand möglich.

 

Die FlexArc-Lite-Varianten

ABB FlexArc® Lite B
FlexArc® Lite B

Zwei-Stationen-Lösung, bei der der Roboter auf der einen Seite schweißt und der Bedienende auf der anderen Seite be- und entlädt. Der Positionierer mit einer Traglast von 750 kg ermöglicht die Drehung des Werkstücks um zwei Achsen.

ABB FlexArc® Lite C
FlexArc® Lite C

Ideal für kleine bis mittelgroße Teile, die nicht umorientiert werden müssen. Der modulare Aufbau, wenige und hochbelastbare bewegliche Teile sowie minimale Wartungsanforderungen machen die C-Variante besonders wartungsfreundlich.

ABB FlexArc® Lite R
FlexArc® Lite R

Universelle Zelle für ein breites Spektrum an Schweißaufgaben. Der Positionierer ist für die Handhabung von Werkstücken einschließlich Vorrichtungen mit einem Gewicht von bis zu 1 000 kg ausgelegt. Dynamisch anpassbare Software und Hochgeschwindigkeitsantriebe sorgen für schnelle Produktwechsel und hohe Produktivität.

 

 

Select region / language