Schnell und robust
Dank der robusten Konstruktion des Roboters und der von der OmniCore-Steuerung kontrollierten Bewegung, bietet der IRB 5720 eine hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit und trägt so zur Steigerung Ihrer Produktivität bei. Der IRB 5720 ist schneller als andere Roboter seiner Klasse und bis zu 25 Prozent schneller als der IRB 6700 und der IRB 6620, so dass mehr Produkte in kürzerer Zeit hergestellt werden können.
Noch genauer
Mit der ausgezeichneten Positionswiederholgenauigkeit (0,04–0,05 mm), der Bahnwiederholgenauigkeit (0,1–0,14 mm) und der Bahngenauigkeit (1–1,2 mm) ist der IRB 5720 präziser als andere Roboter, so dass höchste Fertigungsqualität erreicht wird.
Flexibles Produktionslayout
Der IRB 5720 verfügt über drei verschiedene Montageoptionen, darunter Boden-, geneigte und Deckenmontage, die eine maximale Flexibilität bei der Gestaltung des Produktionslayouts ermöglichen.