OmniCore™ V250XT und V400XT

 

Vielseitige Robotersteuerung für eine hochproduktive und skalierbare Fertigung

 

OmniCore V250XT

  • Lieferbar für alle Roboter bis 310 kg Traglast (IRB 6740)
  • Es können bis zu drei zusätzliche Antriebseinheiten angeschlossen werden
  • 15 Liter Bauraum für zusätzliche Ausrüstung
  • Abmessungen: 650x480x960 mm

OmniCore V400XT

  • Lieferbar für alle Roboter bis 800 kg Traglast (IRB 8700)
  • Es können bis zu sechs zusätzliche Antriebseinheiten angeschlossen werden
  • 50 Liter Bauraum für zusätzliche Ausrüstung
  • Abmessungen: 650x480x1140 mm

 

Ihre Vorteile

Produktivität

Mit OmniCore erreichen die Roboter eine in ihrer Klasse führende Bahngenauigkeit von bis zu 0,6 mm, selbst wenn mehrere Roboter mit Höchstgeschwindigkeiten von 1600 mm/s arbeiten.

Skalierbar

OmniCore ist in 5 Varianten und für alle Robotertypen von ABB verfügbar. Somit finden Nutzer garantiert den passenden Roboter und die passende Steuerung für Ihre Anwendung.

Cybersicherheit

Integrierte Funktionen für Cybersicherheit und Rückverfolgbarkeit ermöglichen es, Qualität und Produktivität zu steigern und Ausfallzeiten zu reduzieren.

Zukunftssicher

Die Steuerung wurde entwickelt, um auch rechenintensive Anwendungen wie Bildverarbeitung, KI-Verarbeitung oder Cloud Computing zu ermöglichen.

 

Das Handbediengerät FlexPendant

  • Modern, intuitiv und leistungsstark
  • Großes 8" Multi-Touch-Display mit Drück-, Wisch- und Tipp-Funktion
  • Hot Swapping: das Tablet kann im laufenden Betrieb abgetrennt und mit einer anderen Steuerung verbunden werden

Applikationen

Ideal für eine breite Palette von Anwendungen, bei denen es auf höchste Präzision angekommt, einschließlich Materialhandhabung, Maschinenbedienung, Kommissionierung und Verpackung, Punkt-, Laser- und Lichtbogenschweißen, Schneiden und Montage.

 

Weitere Informationen

 

Loading documents