Bringen Sie Ihr Geschäft dank modernster Software weiter voran

 

Software und digitale Lösungen

Einführung
Entwerfen
Betreiben
Optimieren

ABB Robotics bietet eine Reihe hochmoderner Softwaretools, die auf die Bedürfnisse unserer Anwender in den verschiedenen Phasen des Automatisierungsprozesses abgestimmt sind.

Planen Sie Ihre Anlagen digital, setzen Sie sie dann in der Fabrikhalle um und optimieren Sie Ihre Abläufe im laufenden Betrieb, indem Sie Abläufe vereinfachen und die Produktivität und Flexibilität erhöhen.

Unsere Plattform deckt die gesamte Entwurfsphase ab, von der Projektkonzeption, über das Engineering bis hin zur Programmierung. Mit dem digitalen Zwilling in RobotStudio® können Sie Ihre Automatisierungsprojekte genau visualisieren und simulieren. So können Sie detaillierte Entwürfe erstellen und diese in einer virtuellen Umgebung testen, um sicherzustellen, dass alles wie vorgesehen funktioniert, bevor Sie es implementieren.

Ihre Vorteile:

  • Verkürzung der Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeit um bis zu 50 % mit einer branchenführenden Genauigkeit von 99 % zwischen Simulation und realer Anwendung
  • Nahtlose teamübergreifende Zusammenarbeit von jedem Ort der Welt aus mit Cloud-Technologie
  • Visualisierung von Roboterlösungen mithilfe von Augmented Reality mit der RobotStudio® AR Viewer-App

Sorgen Sie für einen reibungslosen Betrieb mit unseren robusten Steuerungssystemen, Planungswerkzeugen und Flottenmanagementplattformen. Die OmniCore™-Steuerungen von ABB bieten Überwachungs- und Wartungsfunktionen in Echtzeit, mit denen Sie Ihre Robotersysteme effektiv verwalten können. Unsere Plattformen sind darauf ausgelegt, Produktionsprozesse zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und die betriebliche Effizienz insgesamt zu steigern.

Ihre Vorteile:

  • Überwachen Sie wichtige Leistungsindikatoren wie Zykluszeit und Energieverbrauch mit nur wenigen Klicks
  • Erfassen und analysieren Sie Daten von allen Anlagen in Ihrer Produktion, um die Produktionszeit um bis zu 20 % zu verkürzen
  • Verbessern Sie die Automatisierungsleistung mit verwertbaren Erkenntnissen aus unseren Connected Services

Maximieren Sie die Leistung Ihrer Robotersysteme mit unseren fortschrittlichen Optimierungstools. Nutzen Sie Daten und Analysen, um Ihre Abläufe kontinuierlich zu verbessern. Unsere Plattform bietet maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen, z. B. Lackieren, Lichtbogenschweißen, Logistik und Pick-&-Place, und stellt sicher, dass Ihre Systeme immer mit maximaler Leistung laufen. Darüber hinaus können Sie mit unseren Software Development Kits (SDK) und dem AppStudio benutzerdefinierte Add-ons entwickeln, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.

Ihre Vorteile:

  • Reduzieren Sie den Energiebedarf um bis zu 20 % dank erstklassiger Bewegungssteuerung und Bahngenauigkeit
  • Erhöhen Sie die Betriebszeit mit Tools wie OptiFact™ für Datenmanagement und -analyse
  • Erkennen und Beheben von stark beanspruchten Robotern in Ihrer Produktionslinie mit zustandsorientierter Wartung

 

Unser Angebot

Lösungen
Applikationsspezifische Software
Entwicklertools

 

Tutorials / Schulungen

Downloads

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

 

Select region / language