OptiFact™

 

Sammeln, Verwalten und Analysieren von Daten in Produktionsstätten von einem einzigen Ort aus

ABB OptiFact™ ist eine modulare Softwareplattform zur Gewinnung und Schaffung von Mehrwerten durch die Erfassung, Verwaltung und Analyse von Daten in Produktionsstätten.  

OptiFact kann mit vielen Geräten in der Fabrik verbunden werden, einschließlich ABB-Robotern. Es besteht keine Notwendigkeit für eine permanente Datenverbindung oder das Senden von Daten nach außen, was bedeutet, dass Benutzer die volle Kontrolle über ihre digitale Einrichtung haben.  

Benutzer können ihr eigenes Dashboard erstellen und die Daten mit unseren Beschriftungs- und Modellierungswerkzeugen organisieren, um die wichtigsten Leistungsindikatoren auf der Grundlage ihrer spezifischen Bedürfnisse und Produktionsprozesse besser darzustellen.

 

Ihre Vorteile

ABB OptiFact™ modular software
Sammeln Sie Daten von Hunderten von Geräten in der Fabrik, um die Zykluszeit und die OEE zu bestimmen
ABB OptiFact™ modular software
Erhöhen Sie die Produktivzeit um bis zu 20 %, indem Sie die Anzahl der Fehler in Ihrer Fabrik reduzieren
ABB OptiFact™ modular software
Verbesserte Entscheidungsfindung durch Verfolgung von KPIs und Vermeidung größerer Ausfälle
ABB OptiFact™ modular software
Analysieren Sie Ihre Daten mit nur 3 Klicks durch eine Auswahl an vorgefertigten Dashboards oder entwerfen Sie Ihr komplett eigenes Dashboard
ABB OptiFact™ modular software
Machen Sie Ihre Daten mit dem Data Manager sinnvoll nutzbar und setzen Sie bis zu 25 % der Zeit Ihrer wertvollsten Experten frei

 

Datenblatt

 

Geeignet für verschiedenste Anwendungsfälle

ABB OptiFact™ modular software

Optimieren Sie die Gesamt-
anlageneffektivität Ihrer Produktion

Überwachung in Echtzeit
Erhalten Sie Echtzeit-Updates zu den Produktions-KPIs und reagieren Sie schnell auf Abweichungen.

Anpassbare Dashboards
Passen Sie Dashboards an Ihre Bedürfnisse an und teilen Sie sie mit Ihren Teams.

Bessere Fabrik-Effizienz
Reduzieren Sie die Anzahl der Abweichungen und erhöhen Sie die Gesamtanlageneffektivität (OEE) Ihrer Produktion.

ABB OptiFact™ modular software

Entwickeln Sie datenbasierte Wartungsstrategien

Präzise Problemidentifizierung
Durchsuchen Sie Fehlerprotokolle und Betriebszeitdaten, um die genaue Ursache von Problemen in der Produktion festzustellen.

Datenbasierter Ansatz
Treffen Sie schnellere Entscheidungen mit einem datenbasierten Ansatz.

Priorisierung von Aufgaben
Priorisieren Sie Aufgaben mit Präzision und konzentrieren Sie sich auf die Bereiche, die den größten Einfluss auf die Produktion haben.

ABB OptiFact™ modular software

Verbessern Sie die Abläufe in Ihrer Produktion

Fortschrittliche Datenanalyse
Vergleichen Sie Daten aus verschiedenen Quellen und betrachten Sie nur das, was für jeden Nutzer relevant ist.

Befähigen Sie Ihre Experten
Lassen Sie Experten sich auf Fakten verlassen, bevor sie versuchen, Probleme zu beheben.

Antizipieren Sie Probleme
Seien Sie eher proaktiv als reaktiv und optimieren Sie den Lebenszyklus Ihrer Maschinen.

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language