Wizard Easy Programming

 

Einfache und intuitive Programmiermethode für Industrieroboter und Cobots

Die Bedienung von ABB-Robotern wird jetzt noch einfacher! Mit Wizard Easy Programming erhalten Sie eine einfache grafische Programmieroberfläche. Nur wenige Minuten nach der Installation sind Sie in der Lage, Ihren Roboter zu nutzen – eine spezielle Schulung oder Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Wizard Easy Programming ist als vorinstallierte Software auf dem FlexPendant vieler ABB-Roboter kostenfrei verfügbar. Außerdem kann es als Add-In für RobotStudio heruntergeladen werden.

 

Ihre Vorteile

Leichter Einstieg – binnen Minuten steht das erste Roboterprogramm
Intuitive Benutzeroberfläche, für die man keine Programmierkenntnisse oder Schulungen benötigt
Verfügbar für alle Roboter, die auf der OmniCore-Steuerung laufen
Mit dem Skill Creator können Sie eigene Blöcke erstellen
Kompatibel mit allen ABB-Softwareprodukten und unseren Ecosystem-Produkten

 

Video-Tutorials in englischer Sprache

 

FAQ


Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung

 Wenn Sie bereits einen ABB-Roboter besitzen:

  1. Starten Sie die Robotersteuerung
  2. Überprüfen Sie, ob Sie auf dem FlexPendant das Feld "Wizard" finden. Wenn ja, dann kann es losgehen. Wenn nicht, bitte die nächsten Schritte durchführen.
  3. Laden Sie RobotStudio herunter und installieren Sie die Software
  4. Laden Sie in RobotStudio die neueste RobotWare-Version sowie Wizard herunter. Hier finden Sie eine Anleitung


Wenn Sie noch keinen ABB-Roboter besitzen:
Lernen Sie Wizard mit unserem Tutorial kennen.


Für welche Roboter ist Wizard Easy Programming verfügbar?

Wizard Easy Programming ist für alle 6- und 7-Achs-Roboter verfügbar, die auf der OmniCore-Steuerung laufen. Das sind: GoFa, SWIFTI, Single-arm YuMi, IRB 1010, IRB 1090, IRB 1200, IRB 1600, IRB 2600, IRB 4600, IRB 5710, IRB 5720, IRB 6650, IRB 6660, IRB 6700, IRB 6710, IRB 6720, IRB 6730, IRB 6740.


Wird es Wizard Easy Programming auch für SCARA und Palettierroboter geben?

Wizard ist bereits für alle 6- und 7-Achs-Roboter verfügbar, die mit der Omnicore-Steuerung laufen.

ABB wird Wizard in Zukunft auch für SCARA und Palettierer anbieten.

An wen wende ich mich, wenn ich Hilfe benötige?

  • Besuchen Sie unser RobotStudio-Forum und tauschen Sie sich mit anderen Anwendern aus
  • Im Forum gibt es einen speziellen Wizard thread 

Wo finde ich den Skill Creator?

Der Download steht kostenlos hier zur Verfügung: https://developercenter.robotstudio.com/

Gibt es Tutorials oder andere Lernmaterialien?

Ja! Wir haben Wizard-Easy-Programming-Tutorials für Anfänger und Experten.

Klicken Sie hier.

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language