PickMaster®

 

PickMaster Twin ist die 3. Generation unserer marktführenden Software für kameragestützte Pick- und Verpackungsanwendungen.

Das Herz von PickMaster Twin ist der Digitale Zwilling, der nachhaltige Produktivitätsteigerungen ermöglicht. Inbetriebnahmezeiten verkürzen sich dank PickMaster Twin von Tagen auf Stunden und die Umrüstzeiten von Stunden auf Minuten. Gleichzeitig wird die Gesamteffizienz der Anlage maximiert.

 

Hauptvorteile

Digitaler Zwilling

Dank digitalem Zwilling kann das am PC simulierte Programm direkt mit dem in der Produktion laufenden Programm verbunden werden. So lassen sich Prozessoptimierungen in der virtuellen Welt durchführen und in Echtzeit in die reale Welt übertragen.

Modernste Benutzeroberfläche

PickMaster Twin verdichtet und verbessert das Nutzungserlebnis mit neuen intuitiven Oberflächen, die auf ABB Ability Zenon Operations Data Management basieren und lebendige und farbenfrohe Dashboards für eine einfache Datenvisualisierung bereitstellen.

Steigerung der Effektivität der Gesamtanlage

PickMaster entspricht dem OMAC-PackML-Standard und ist somit in moderne Verpackungsmaschinen und Fabrikplanungs- und Berichtssysteme integrierbar. Die neueste Version ermöglicht auch das visuelle Online-Tuning des Roboterarbeitsbereichs in X- und Y-Richtung, was zur Maximierung der Leistung und zur Steigerung der Effektivität der Gesamtanlage (OEE) beiträgt.

 

Weitere Vorteile

  • Geschwindigkeit: Reduziert die Inbetriebnahme- und Umrüstzeiten
  • Flexibilität: Unterstützt alle ABB-Roboter*, Linear- und Kreisförderer-Konfigurationen sowie virtuelle und physische Maschinen.
  • Vereinfachung: Optimiert die Einrichtung und Konfiguration von Hardware/Software.
  • Kosten: Reduziert die gesamten Integrationskosten
  • Produktivität: Betriebliche Effizienz, PackML-fähig

* ausgenommen YuMi

Leistungsstarkes System

Die Software verfügt über ein leistungsstarkes Farb-Visionssystem, das bis zu 10 Kameras zur genauen Positionsführung und Funktionsprüfung unterstützt. Entwickelt für kleine Einzelroboterzellen ebenso wie für komplexe Produktionslinien mit bis zu 10 Robotern.

 

PickMaster 3

  • PickMaster 3 für High-Speed-Pick-&-Place
    PickMaster 3 bietet Tools für die Bildverarbeitung und für das Conveyor Tracking. Außerdem bietet es Schnittstellen für externe Sensoren wie Linienkameras oder 3D-Kameras.
  • PickMaster Picking PowerPac
    Durch die Erweiterung von PickMaster und RobotStudio um das Picking PowerPac wird die Programmierung und Konzeption von Pick-Systemen vereinfacht. 

PickMaster Add-Ons

  • PickMaster External Sensor für SICK IVC-3D
    PickMaster mit SICK IVC-3D erweitert die Möglichkeiten um 3D-Vision-Technologie.

 

Produktvideos und Anwendungsbeispiele

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language