Path Tuning Master

Path Tuning Master

 

3D-Kamera-Software für die Pfadoptimierung beim robotergestützten Materialauftrag

Die Software Path Tuning Master ist die marktführende Robotersoftware für kamerageführte Roboter zum Materialauftrag. Bei Verwendung dieser Technologie können der Roboter und die 3D-Vision-Kamerastation halbautomatisch kalibriert werden. Dies verbessert die Qualität des Materialauftrags sowie die Effizienz.

Dank 3D-Vision-Technologie steigert der Path Tuning Master die Produktivität, denn Inbetriebnahmezeiten können von Tagen auf Stunden und Umrüstzeiten von Stunden auf Minuten verkürzt werden. Gleichzeitig wird die Effizienz der gesamten Linie maximiert.

 

Ihre Vorteile

grey tile with number_1
Produktivität

Reduziert die Inbetriebnahme- und Umrüstzeiten und verbessert die Effizienz

grey tile with number_2
Flexibilität

Unterstützt alle ABB-Roboter, lineare und kreisförmige Förderbänder sowie virtuelle und physische Maschinen

grey tile with number_3
Einfachheit

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, die sowohl die Konfiguration als auch die Einrichtung der Hard- und Software vereinfacht

grey tile with number_4
Geringe Kosten

Geringere Gesamtbetriebskosten dank geringerer Anfangsinvestition, geringerer Kosten für die Integration und geringerer Kosten für etwaige Upgrades

grey-tile-with-number_5
Hohe Quaität

Dank der 3D-Technologie kann der Roboter den Materialauftragsweg automatisch und mit hoher Genauigkeit anpassen. Die Qualität und Effizienz kann dadurch stark verbessert werden

 

Innovative Technologie

Path Tuning Master - Innovative technology

Die Software verfügt über ein leistungsfähiges 3D-Vision-System, das bis zu vier 3D-Kameras für eine genaue Roboter-Kamera- und Kamera-Kamera-Koordinatenkalibrierung unterstützt. Das modulare Konzept ermöglicht zukünftig Schnittstellen mit weiteren Kameratypen.

Path Tuning Master - Innovative technology

Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine leichte und einfache Auslegung, Einrichtung und Inbetriebnahme des Robotersystems.

 

Weitere Informationen

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language