AppStudio™

Erstellen Sie Ihre eigenen grafischen Benutzeroberflächen und sparen Sie dabei auch noch eine Menge Konfigurationszeit!

 

Eigene grafische Benutzeroberflächen erstellen und dabei Konfigurationszeit sparen

AppStudio ist die erste intuitive, No-Code-Software mit Drag-and-Drop-Funktionalität, die die Roboterintegration revolutioniert. AppStudio steht als kostenloser Download zur Verfügung und ermöglicht es Anwendern aller Erfahrungsstufen – vom Anfänger bis zum Robotikexperten – schnell und einfach ihre eigenen grafischen Benutzeroberflächen für ihre Roboterzellen zu erstellen. Darüber hinaus ermöglicht die cloudbasierte, kollaborative Bibliothek die gemeinsame Nutzung von Anwendungsvorlagen, was die Einrichtungszeit um bis zu 80 % reduziert.

Alles Infos zu AppStudio in unserem Webcast

Webcast ansehen

 

Features

AppStudioDragandDropComponents
No-Code-Konfigurator

Erstellen Sie intuitiv benutzerdefinierte grafische Oberflächen durch Ziehen und Ablegen von Komponenten in den Hauptarbeitsbereich. Konfigurieren Sie die Eigenschaften und weisen Sie gewünschte Funktionen nach Ihren Bedürfnissen zu.

AppStudioScreensOnMultipleDevices2
Für verschiedene Bildschirmformate

Wählen Sie die Bildschirmgröße, die Sie benötigen, um Benutzeroberflächen für das Roboter-FlexPendant, Smartphones, Tablets und PCs zu erstellen.

translation appstudio
Übersetzungen

Übersetzen Sie die UI-Elemente in mehrere Sprachen. Zeigen Sie ganz einfach verschiedene Sprachen in der Vorschau an. Die Sprache ändert sich automatisch, wenn die Sprache vom Roboter-Bediengerät FlexPendant geändert wird.

AppStudioComponentCreator
Coding für Experten

Fügen Sie Ihre eigene Java-Script-Funktionalitäten zu den grafischen Benutzeroberflächen hinzu.

AppStudioCloudLibrary (1)
Stetig wachsende Komponenten-Bibliothek

Profitieren Sie von einer wachsenden Bibliothek von Drag-and-Drop-Komponenten oder erstellen Sie Ihre eigenen Komponenten.

HelpingTools
Anleitungen und Support inklusive

Sie erhalten eine ganze Reihe von Anleitungsvideos und E-Learnings, die Sie auf Ihrem Weg unterstützen

 

Ihre Vorteile

grey tile with number_1
Kleinere Einstiegshürde in die Automatisierung

AppStudio vereinfacht sowohl für Einsteiger als auch Experten die Automatisierung

grey tile with number_2
Schnelles Setup

Dank anpassbarer Vorlagen sowie einer umfangreichen Bibliothek an Vorlagen sparen Sie bis zu 80 % Zeit bei der Einrichtung Ihrer Benutzeroberfläche

grey tile with number_3
Nutzerfreundliche Software

Intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität für die einfache Erstellung von grafischen Oberflächen.

grey tile with number_4
Immer anpassbar

Unterstützt selbst erstellte Elemente dank eines JavaScript-basierten Komponenten-Kit.

grey-tile-with-number_5
Nahtlose Integration

Kompatibel mit allen ABB-Robotern auf der OmniCore-Steuerungsplattform und integriert in die Programmiersoftware RobotStudio®

 

E-Learnings

 

Lernvideos

 

Passende Produkte

 

Weitere Informationen

 

Select region / language