RobotWare StampApp

 

StampApp bietet eine bedienerfreundliche Umgebung für die Integration, Programmierung und den Betrieb von mit Robotern automatisierten Pressen. Das Konfigurationstool bietet eine noch nie da gewesene Flexibilität für Ihren Prozess.

StampApp, das Herzstück von StampPack
StampApp ist das Herzstück von StampPack, einem vorgefertigten Paket, das eine schnelle Installation und Inbetriebnahme verschiedener Presszellenkonfigurationen erlaubt. Das StampPack wurde für die kosten- und zeiteffiziente Automatisierung einer Vielzahl von Pressen konzipiert und bietet dem Anwender eine äußerst benutzerfreundliche Lösung.

Nur ein Satz vordefinierter Signale wird benötigt, um mit der/den Presse (-n) und dem anderen Zellenequipment zu kommunizieren. Das Ergebnis ist eine vollautomatische Produktionszelle, die in Rekordzeit eingerichtet und sofort produktionsbereit ist. Die Umstellung von der manuellen auf die automatische Produktion war noch nie so einfach.

StampApp-Hauptfunktionalitäten

  • Der grafische Assistent erlaubt es, den Roboter ohne spezielle Programmierkenntnisse einzurichten.
  • Die Bedienung der Zellen wird intuitiv dank einer grafischen HMI, die klare Informationen über den Prozess liefert.
  • Sowohl HMI als auch Programmierung können über das StampApp-Konfigurationstool an verschiedene Zellaufbauten und Produktionsprozesse angepasst werden.
  • Erstellte Konfigurationen und programmierten Module lassen sich leicht teilen und wiederverwenden. 

 

Datenblatt

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language