Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

IRB 660

Palettierroboter

 

 

Der IRB 660 ist ein 4-Achs-Palettierroboter, der wie kein anderer auf dem Markt befindlicher Roboter Geschwindigkeit, Reichweite und Tragfähigkeit in sich vereint. Er ist in zwei Varianten mit 180 kg beziehungsweise 250 kg Nutzlast verfügbar. Beide Varianten bieten eine Reichweite von 3,15 m. Der Roboter eignet sich damit ideal zum Palettieren von Säcken, Kisten, Kästen, Flaschen etc.

Durch seinen beeindruckenden Arbeitsbereich ist der IRB 660 in der Lage, bis zu vier Zuführlinien, zwei Palettenstapel, einen Zwischenstapel und vier auslaufende Palettierlinien bedienen. Dank seiner Anpassungsfähigkeit, Reichweite und Traglast wird der IRB 660 den Anforderungen nahezu jeder Palettieraufgabe gerecht.

Die robuste Ausführung des Roboters mit Schutzart IP67 sorgt zudem für einen zuverlässigen Betrieb selbst bei extremen Umgebungsbedingungen.

Schnellere und einfachere Programmierung
Die benutzerfreundliche Software RobotStudio mit dem dem Add-on Palletizing PowerPac kann auf jedem handelsüblichen PC installiert werden. Sie versetzt Nutzer in die Lage, sehr effektiv eigene Programme und Simulationen für komplette Palettieranlagen zu erstellen. Die Software reduziert auf diese Weise die Programmierzeit gegenüber der herkömmlichen Programmierung um bis zu 80%.

Der IRB 660 ist sowohl mit der IRC5- als auch mit der OmniCore-Robotersteuerung lieferbar.

 

CAD-Daten

 

Weiterführende Informationen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns