Single-arm YuMi® – IRB 14050

 

Single-arm YuMi (SAY) ist der bisher agilste und kompakteste kollaborative Roboter von ABB. Er lässt sich problemlos in verschiedenste Produktionsumgebungen integrieren.

 

Über Single-arm YuMi

gippers

Vielseitige Installationsmöglichkeiten für maximale Flexibilität
Single-arm YuMi ist kompakt und leicht (9,5 kg) und kann in jeder beliebigen Position montiert werden, so zum Beispiel an der Wand, an der Decke oder stehend auf dem Tisch. Die Integration in bestehende Produktionslinien wird dadurch ganz einfach. Der ultraleichte Magnesiumarm hat sieben Achsen und kann sich ähnlich wie ein menschlicher Arm bewegen; so bietet er mehr Beweglichkeit als ein klassischer 6-Achs-Roboter. Der Roboter wurde speziell entwickelt, um die flexiblen Produktionsanforderungen zu erfüllen, die bei der Montage von Kleinteilen in der Elektronikindustrie oder Konsumgüterindustrie erforderlich sind.

Intuitive Programmierung mit Lead-Through-Technologie und Wizard Easy Programming
Single-arm YuMi lässt sich wie YuMi mit der intuitiven Lead-Through-Programmierung einrichten. Dies bedeutet, dass der Bediener dem Roboter handgeführt Bewegungen und Positionen "beibringen" kann.

Die perfekte Ergänzung zu dieses Technologie ist das kostenlose Programmiertool Wizard Easy Programming. Es basiert auf Blockly, einem visuellen Open-Source-Editor, der Programmiersprachen bzw. den Code als verzahnte, grafische Blöcke darstellt. Dank dieses vereinfachten Ansatzes können Sie als Anwender Single-arm YuMi auch ohne Kenntnisse einer Programmiersprache programmieren: einfach per „Drag & Drop“ Funktionen auf das FlexPendant ziehen, das Ergebnis sofort begutachten und die Roboter-Aktionen innerhalb von Sekunden anpassen.

Merkmale

  • 500 g Traglast
  • Geringe Stellfläche, 7-Achsen
  • Leichtbau-Roboter mit 9,5 kg Eigengewicht
  • Flexible Montage in beliebiger Position 
  • Greifer mit Kamera und Vakuum-Sauger verfügbar
  • Eigensicheres Design
  • Schnell und präzise

Ihre Vorteile

  • Kurze Zykluszeiten
  • Kann ohne Schutzeinhausung betrieben werden
  • Einfache Programmierung dank Lead-Through-Technologie
  • Geringer Investitionsbedarf
  • Einfach zu integrieren

 

Tutorials

 

CAD-Daten, Datenblatt und Arbeitsbereiche

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language