OmniCore™ C30 und C90XT

 

Kompakte Robotersteuerung für eine hochproduktive und skalierbare Fertigung

OmniCore C30

Kompakte OmniCore-Variante für unsere Cobots, Deltaroboter, SCARAs sowie 6-Achs-Roboter bis zum IRB 1300.

  • Umfassende Integrationsmöglichkeiten

  • Desktop-Version

  • Montageset für den Einbau in 19"-Racks verfügbar

  • Montageset für den horizontalen Einbau verfügbar

OmniCore C90XT

Die Variante C90XT ist eine robuste und kompakte Steuerung, die in unmittelbarer Nähe von schmutzigen, nassen und staubigen Anlagen installiert werden kann. Verfügbar für Cobots, Deltaroboter, SCARAs sowie 6-Achs-Roboter bis zum IRB 1300.

  • Schutzart IP54 für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

  • Kompakt und leistungsstark für maximale Flexibilität

  • Zusätzlicher Platz im Inneren für die Installation von Prozessausrüstung

  • Erweiterungsset für noch mehr Prozessausrüstung verfügbar

 

Ihre Vorteile

Produktivität

Durch die Kombination der TrueMove- und QuickMove-Technologie bietet die OmniCore-Steuerung die beste Bewegungssteuerung am Markt sowie hohe Geschwindigkeit, Positionswiederholgenauigkeit und Bahngenauigkeit.

Digitalisierung

OmniCore-Steuerungen verfügen über eine integrierte Schnittstelle zu den cloudbasierten ABB Ability™ Connected Services für Roboter, die dank vorausschauender Wartung und fortschrittlichem Lebenszyklusmanagement neue Möglichkeiten zur Steigerung der Performance eröffnen.

1000+ Funktionen

Hohe Skalierbarkeit durch die Einbindung von über 1.000 Hard- und Softwarefunktionen für die Programmierung, Offline-Inbetriebnahme und -Simulation, Wartung, Bildverarbeitung und Sicherheit.

SafeMove

Mit SafeMove erstellen Sie Anwendungen für eine sichere Mensch-Roboter-Kollaboration. Außerdem können Sie kompaktere Zellen und Fabriken bauen und starre, kostspielige Stahlzäune durch sichere, digitale Überwachung und Echtzeit-Monitoring ersetzen.

IoT Gateway

OmniCore-Steuerungen unterstützen branchenübliche Standardprotokolle, einschließlich OPC UA und MQTT. Dies ermöglicht die nahtlose Übertragung von Daten aus der Fabrikhalle und von Robotern an andere Maschinen.

FlexPendant

Das Handbediengerät ist im laufenden Betrieb austauschbar, so dass es an mehreren Robotern genutzt werden kann. Dies minimiert die Kosten und macht den Roboter schneller einsatzbereit.

 

Das Handbediengerät FlexPendant

  • Modern, intuitiv und leistungsstark
  • Großes Multi-Touch-Display mit Drück-, Wisch- und Tipp-Funktion
  • Hot Swapping: das Tablet kann im laufenden Betrieb abgetrennt und mit einer anderen Steuerung verbunden werden

 

Applikationen

Ideal für eine breite Palette von Anwendungen, bei denen es auf höchste Präzision angekommt, einschließlich Materialhandhabung, Maschinenbedienung, Kommissionierung und Verpackung, Schweißen, Schneiden und Montage.

 

CAD-Daten

 

Weitere Informationen

 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns