OmniCore™ E10

 

Ultraschlankes Design für eine schnellere, skalierbare und nachhaltige Produktion

Mit seinem schlanken 19-Zoll-Rackdesign ist die E10 ideal für beengte Platzverhältnisse und Produktionslinien mit hoher Roboterdichte, bei denen Platzersparnis eine zentrale Rolle spielt, wie z. B. bei der Montage von Kleinteilen und beim Materialhandling in der Elektronikindustrie. 

  • Für den Betrieb von 6-Achs-Robotern bis zum IRB 1300 sowie für SCARA
  • Schlankes Design für maximale Platzersparnis
  • Passt in 19"-Racks

 

Ihre Vorteile

Produktivität

Mit OmniCore erreichen die Roboter eine in ihrer
Klasse führende Bahngenauigkeit von bis zu 0,6 mm, selbst wenn mehrere Roboter mit Höchstgeschwindigkeiten von 1600 mm/s arbeiten.

Skalierbar

OmniCore ist in 5 Varianten und für alle Robotertypen von ABB verfügbar. Somit finden Nutzer garantiert den passenden Roboter und die passende Steuerung für Ihre Anwendung.

Nachhaltig

Die OmniCore-Steuerung ist mit einer energiesparenden Technologie zur Energierückgewinnung und Bremsenergierückgewinnung ausgestattet und verbraucht dadurch bis zu 20 % weniger Strom als die IRC5.

Einfach zu integrieren

Es stehen alle gängigen Kommunikationsprotokolle zur Verfügung. Außerdem verfügt die Steuerung über mehr als 1.000 Funktionen, die eine Inbetriebnahme besonders einfach machen.

Cybersicherheit

Integrierte Funktionen für Cybersicherheit und Rückverfolgbarkeit ermöglichen es, Qualität und Produktivität zu steigern und Ausfallzeiten zu reduzieren.

Anwendersicherheit

OmniCore erfüllt alle relevanten Sicherheitsstandards und bietet über 100 Sicherheitskonfigurationen für unterschiedlichste Anwendungen.

Zukunftssicher

Die Steuerung wurde entwickelt, um auch rechenintensive Anwendungen wie Bildverarbeitung, KI-Verarbeitung oder Cloud Computing zu ermöglichen.

 

Das Handbediengerät FlexPendant

  • Modern, intuitiv und leistungsstark
  • Großes Multi-Touch-Display mit Drück-, Wisch- und Tipp-Funktion
  • Hot Swapping: das Tablet kann im laufenden Betrieb abgetrennt und mit einer anderen Steuerung verbunden werden

 

Applikationen

Ideal für eine breite Palette von Anwendungen, bei denen es auf höchste Präzision angekommt, einschließlich Materialhandhabung, Maschinenbedienung, Kommissionierung und Verpackung, Schneiden und Montage.

 

CAD-Daten und Datenblatt

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns