Die OmniCore V250XT ist ein echter Allrounder, der eine Reihe von Vorteilen bietet, darunter eine erstklassige Bewegungssteuerung sowie bis zu 20 % Energieeinsparung im Vergleich zur IRC5. Dank digitaler Konnektivität und über 1.000 zusätzlichen Funktionen können Unternehmen flexibel Anpassungen vornehmen und damit schnell auf sich verändernde Anforderungen reagieren.
Das V in V250XT steht für "Versatile", da die Steuerung eine breite Palette von Robotern und Anwendungen unterstützt. Die V250XT ist ideal für den Einsatz in der Materialhandhabung, Maschinenbeschickung sowie für Montageanwendungen.