Reparaturen

reparaturspektrum_header_banner

 

Wenn doch mal eine Roboter-Komponente defekt sein sollte, können Sie diese zur Reparatur bei uns einsenden.

 

In unseren Werkstätten können wir Komponenten wie Handgelenke, Motoren, Handbediengeräte, Oberarme und Elektronikteile reparieren und so Ihre Wartungskosten senken. Unser Reparaturspektrum umfasst derzeit mehr als 900 Komponenten unserer Handhabungs-, Lackier- und kollaborativen Roboter. Das Angebot entwickeln wir kontinuierlich weiter.

Die Teile werden einer intensiven Prüfung anhand der Original-Spezifikation unterzogen. Komponenten, die verschlissen sind oder die Prüfung nicht bestehen, werden recycelt und durch Neu-Komponenten ersetzt. Soweit möglich kommen hier nur originale OEM-Komponenten zum Einsatz. Vor dem Wiederzusammenbau werden die Teile einer gründlichen Reinigung unterzogen. Jedes reparierte Teil durchläuft einen vollständigen Abschlusstest, um sicherzustellen, dass es „wie neu“ ist. Falls erforderlich, wird das Bauteil vor dem Versand abschließend lackiert.

 

Unser Reparaturspektrum

  • Motoren
  • Handgelenke
  • Handbediengeräte (FlexPendant und FlexPaint Pendant)
  • Elektronikkomponenten
  • Handgelenke von Lackierrobotern
  • Prozess-Equipment
  • Weitere Komponenten auf Anfrage

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

 

Select region / language