Austausch des Roboterarms

 

Sollte ein Roboterarm Ihres Systems defekt oder verschlissen sein, besteht die Möglichkeit, nur den Manipulator auszutauschen. Das heißt, Sie behalten Ihre Steuerung und die zugehörigen Kabel und tauschen nur den Roboterarm aus. So können Sie Ihre Produktion mit einer geringen Investition und Stillstandszeit wieder fit machen. 

Beim Austausch der mechanischen Einheit bekommen Sie von uns einen komplett wiederaufbereiteten Roboterarm aus unserem Lagerbestand. Die Wiederaufbereitung folgt strengen Regeln. Zunächst erfolgt eine Erstinspektion zur Bestandsaufnahme. Dann wird der Roboter demontiert und nach einem 111-Punkte-Inspektionsverfahren überprüft.

Bauteile, die verschlissen sind oder die Prüfung nicht bestehen, werden recycelt und durch OEM-Teile ersetzt. Vor dem Zusammenbau durchlaufen alle Teile einen gründlichen Reinigungsprozess. Jeder wiederaufbereitete Roboterarm wird unter Nennlast 16 Stunden getestet, bevor er als "wie neu" gilt. Zum Schluss wird der Roboterarm neu lackiert.

Vorteile

  • Verlängerte Lebensdauer
  • Produktivitätssteigerungen
  • Optimierter ROI
  • Geringeres Ausfallrisiko
  • Schnelle Inbetriebnahme: Kabel, Befestigungen, etc. müssen nicht getauscht werden
  • Austauschteile in OEM-Qualität
  • 24 Monate Gewährleistung
  • Roboter wird mit CE-IIB-Zertifikat ausgeliefert (IRC5)

"Wiederaufbereitet" heißt bei uns:

  • Der Roboter wurde komplett zerlegt, geprüft, gereinigt, lackiert und getestet
  • Verschlissene oder defekte Teile wurden durch Neuteile ersetzt
  • Qualitätsarbeit von erfahrenen Mitarbeitern

 

 

Select region / language