RobotStudio Machine Tending PowerPac

 

Das Machine Tending PowerPac ist ein Add-in für RobotStudio, der leistungsstarken PC-basierten Programmiersoftware von ABB, und liefert eine Plattform für die schnelle und einfache Erstellung und Bearbeitung von Roboterzellen zur Maschinenbedienung in einer virtuellen 3D-Umgebung.

Mit dem Machine Tending PowerPac lassen sich nicht nur Zellen am PC simulieren, sondern auch validieren und optimieren - und zwar bevor die Zelle in der realen Welt in Betrieb geht. Das Add-in ist sehr anwenderfreundlich, denn es bietet eine umfassende Bibliothek an Greifern und Stationstypen sowie Werkzeug-, Druckguss- und Spritzgießmaschinen. Die Konfiguration eine Zelle für die roboterbasierte Maschinenbedienung dauert so nur noch wenige Minuten. 

 

Ausgewählte Features

Definieren und Konfigurieren von Teilen und Greifern
Definieren und Konfigurieren von Stationen und Roboterbewegungen
Definieren einer sicheren Bewegung zurück in die Roboter-Grundposition im Fehlerfall
Definieren, Simulieren, Validieren und Optimieren von Bewegungszyklen

 

Weitere Informationen

 

Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns