Sie liefert konfigurierbare und leistungsfähige Werkzeuge einschließlich einer grafischen Benutzeroberfläche, die den reibungslosen und sicheren Betrieb ermöglichen.
Der Anlagenbediener muss kein Programmierexperte sein, er erhält durch RobotWare Machine Tending einen intuitiven Zugang zur Bedienung des Roboters. Dem Programmierer stehen zahlreiche Funktionalitäten auf Basis der Programmiersprache RAPID zur Verfügung.
RobotWare Machine Tending ist nicht nur als eigenständige Software nutzbar, sondern kann auch Roboterprogramme verwenden, die mit RobotStudio Machine Tending PowerPac in der virtuellen 3D-Welt erstellt wurden.
RobotWare Machine Tending bietet:
- Grafische Benutzeroberfläche
- Zyklushandling & Programmkontrolle
- Stationskonfiguration
- Greiferkontrolle
- Teilekonfiguration
- Automatischer HomeRun
- Service- und Setup-Routinen
- RAPID-Framework