Vernetzte Systeme für maximale Verfügbarkeit, Transparenz und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb.

Industriegebäude profitieren von stabilen, effizienten und sicheren Betriebsabläufen durch vernetzte Energietechnik. Energieverteilung, Beleuchtung, Klimatisierung und Monitoring werden zu einem zentral steuerbaren System integriert. Transparente Verbrauchsdaten, intelligente Schutz‑ und Schalttechnik sowie unterbrechungsfreie Versorgung erhöhen Anlagenverfügbarkeit und unterstützen einen nachhaltigen, produktiven Betrieb, heute und in Zukunft.

 

WARUM SMARTER?

Wir nutzen „smarter“, um klarzumachen: Es geht nicht um einzelne smarte Geräte, sondern um ein ganzheitliches, intelligentes Gebäude, bei dem alle Komponenten zusammenspielen – zuverlässig, erweiterbar und zukunftssicher.



  

Vernetzte Systeme für maximale Verfügbarkeit, Transparenz und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb.

Industriegebaeude profitieren von stabilen und effizienten Betriebsablaeufen durch vernetzte Energietechnik. Energieverteilung, Beleuchtung, Klimatisierung und Monitoring arbeiten in einem zentral steuerbaren System zusammen und sorgen fuer hohe Anlagenverfuegbarkeit sowie transparente Energiedaten.

Industrielle Gebäude intelligent betreiben.

Industrielle Gebäude stellen höchste Anforderungen an Verfügbarkeit, Energieeffizienz und Systemintegration. ABB bietet hier mehr als einzelne Komponenten: Durch die Kombination aus intelligenter Energieverteilung, digitalem Energiemanagement und zuverlässiger Versorgungssicherheit entsteht eine durchgängige Infrastruktur aus einer Hand. Der entscheidende Unterschied: ganzheitliche Systemarchitektur – von der Einspeisung über Schutz- und Messtechnik bis zur datenbasierten Optimierung. So werden industrielle Gebäude nicht nur betrieben, sondern strategisch gesteuert und zukunftssicher weiterentwickelt.

Maximale Versorgungssicherheit

 

 

 

ABB schafft eine robuste und ausfallsichere Energieinfrastruktur für industrielle Gebäude mit höchsten Anforderungen an Verfügbarkeit.


  • Leistungsfähige Energieverteilung vom Einspeisepunkt bis zur Maschine
  • Selektive Schutztechnik zur Minimierung ungeplanter Stillstände
  • Digitale Zustandsüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit

Energie intelligent managen

 

ABB macht Energieflüsse transparent und ermöglicht eine gezielte Optimierung energieintensiver Industrieumgebungen.

 
  • Energiemonitoring bis auf Anlagen- und Prozessebene
  • Lastmanagement zur Reduktion von Spitzenlasten
  • Integration von Eigenstromerzeugung und Speichern

Durchgängige Systemintegration

 

ABB vernetzt Energieverteilung, Automation und Energiemanagement in einer skalierbaren Gesamtarchitektur.


  • Offene Schnittstellen für nahtlose Integration
  • Zentrale Visualisierung aller relevanten Gebäudedaten
  • Flexible Erweiterbarkeit bei Wachstum und Modernisierung

Datentransparenz

 

ABB liefert belastbare Echtzeitdaten als Grundlage für Effizienzsteigerung und strategische Planung.


  • Analyse von Energieverbrauch und Netzqualität
  • Unterstützung bei ISO 50001 und ESG-Anforderungen
  • Digitale Reports zur kontinuierlichen Optimierung

Erneuerbare Energien

 

ABB integriert Ladeinfrastruktur, Photovoltaik und Speicherlösungen in die bestehende Industrieinfrastruktur.


  • Intelligente Steuerung von Ladeprozessen
  • Netzstabilisierende Einbindung von PV-Anlagen
  • Optimierte Eigenverbrauchsstrategien

Zukunftssichere Infrastruktur

 

ABB entwickelt modulare Lösungen, die sich an verändernde Produktionsanforderungen anpassen lassen.


  • Skalierbare Verteilersysteme
  • Nachrüstbare digitale Erweiterungen
  • Planungssicherheit durch standardisierte Systemarchitektur

WARUM SMARTER?

Wir nutzen „smarter“, um klarzumachen: Es geht nicht um einzelne smarte Geräte, sondern um ein ganzheitliches, intelligentes Gebäude, bei dem alle Komponenten zusammenspielen – zuverlässig, erweiterbar und zukunftssicher.

 

 

Wir schaffen den Mehrwert

Ein Smarter Industrial Building funktioniert zuverlässig und effizient: Energieverteilung, Energiemanagement und Versorgungssicherheit greifen nahtlos ineinander und sichern einen stabilen Produktionsbetrieb. Mit Multifunktionsgehäusen von Striebel & John, Energiemanagement für Industriegebäude und leistungsstarken USV-Lösungen bietet ABB die Basis für industrielle Gebäude, die ausfallsicher, transparent und flexibel erweiterbar sind – ergänzt durch weitere Systemlösungen für eine ganzheitliche und zukunftsfähige Infrastruktur.

Neues aus der Welt der Smarter Industrial Buildings

Neues aus der Welt des Smarter Industrial Building

Unser komplettes Produktportfolio

Unser komplettes Produktportfolio

Wissen kompakt