Energiemanagement in Industriegbäuden

2787_ABB_Energiemanagement-Website_Header-Industry

Energie intelligent steuern. Produktionsprozesse unterstützen.

Die Produktion darf nie stillstehen – eine Herausforderung bei steigenden Energiepreisen. Durch intelligent vernetzte Steuerung der Energieflüsse lassen sich Lasten gezielt managen und Einsparpotenziale im laufenden Betrieb identifizieren. Ein Energiemanagement schafft eine skalierbare Energieinfrastruktur für Betriebe unterschiedlicher Art und Größe.

Wir haben die passende Lösung für Sie!

Zielgruppen_Piktogramme_Eigentuemer
Zielgruppen_Piktogramme_TechnischerLeiter
Zielgruppen_Piktogramme_Architekt
Zielgruppen_Piktogramme_Planer-Schaltanlagenbauer

Geschäftsführer

Energie smarter denken. Flexibler managen.

400x400 Investor ohne BG EM

Industrie_Geschaeftsfuehrer

Technischer Leiter, Energiemanager und Betreiber

Energie smarter denken. Sicherer betreiben.

400x400 Manager ohne BG EM

Industrie_Techn.Leiter

Planer

Energie smarter denken. Präziser planen.

400x400 Planer ohne BG EM

Industrie_Planer

Schaltanlagenbauer und Großinstallateur

Energie smarter denken. Vorausschauend installieren.

400x400 Installateur Simon EM

Industrie_SAB-und-Grossinstallateur
Gebäudeleittechnik
Energiemanagement und Lastmanagement
Energiemonitoring
Energieträgerunabhängige Optimierung
Eisbaer-Software_400x400

EisBär Software

EisBär ist eine kostengünstige Software für einen Windows-PC. Sie kann so gut wie alle Gebäudefunktionen darstellen und verschiedenste Systeme im Gebäude miteinander verbinden ("Multiprotokoll-Gateway"). 

  • Vorlagen zur Integration mit ABB-Systemen: KNX, InSite, EQmatic, Terra Wallboxen, Antriebe, …
  • Offenheit: Integriert sich in viele 3rd-Party-Lösungen
  • Förderfähiges Energiemanagement nach BAFA Modul 3 MSR, Sensorik und Energiemanagement-Software
  • Zertifiziert nach ISO 50001
ASKI_400x400

ABB ASKI

    Mit der ABB ASKI Lösung sind sowohl Experten als auch Laien in der Lage auf Knopfdruck aussagekräftige, nachvollziehbare und verlässliche Daten abzurufen und das Energieprofil zu optimieren.

    • Einfache Installation und Inbetriebnahme
    • Visualisierung Lokal und als Cloud-Version verfügbar
    • Nutzung des eigenerzeugten Stroms für den Haushalt und für die Ladung von Elektroautos
    • Speicherung der überschüssigen Energie in Batteriespeicher oder Wärme/Kältespeicher

    dynovaPRO_400x400

    dynovaPRO™

    dynovaPRO™ ist das intelligente Energie- und Lastmanagement – von Logistikunternehmen über Energieversorger bis hin zum öffentlichen Nahverkehr. dynovaPRO™ sorgt für eine zuverlässige, wirtschaftliche und skalierbare Steuerung von Ladevorgängen und Energieflüssen an gesamten Standorten.

    • Intelligentes Lastmanagement
    • Automatisierte Ladepriorisierung berücksichtigt Fahrzeugdaten, Fahrpläne und Netzkapazitäten
    • Standortübergreifende Verwaltung hunderter Ladepunkte
    • Integriert PV-Anlagen, Batteriespeicher und Weiteres – für ein nachhaltiges und zukunftssicheres Ladenetz
    InSite_400x400

    Energiemonitoringsystem InSite

    Das System InSite ist der ideale Einstieg ins Energiemonitoring in Filialen, Shops sowie kleinen, mittleren und großen Zweckgebäuden. Das System kann in Neubauten und Bestandsanlagen integriert werden und hilft einen Überblick über Energieverbrauch, Energiekosten sowie Echtzeitwerte der elektrischen Anlage zu bekommen.

    • Anpassbares Dashboard mit Energiedaten und Momentanwerten​
    • Steuereinheit SCU200 für Mehrparteienhäuser und Wohnheime​
    • Analyse von Vergangenheitswerten und Automatisierter Datenexport
    • Integration in Energiemanagement von ABB und Drittherstellern möglich
    Sensorfact_400x400

    Sensorfact™ Smart Monitoring

    Die cloudbasierte Plattform von Sensorfact unterstützt Industrie- und Gewerbebetriebe dabei, ihren Energieverbrauch zu überwachen und durch gezielte Entscheidungen zu optimieren.

    • Integrierte Messung direkt in ABB Leistungsschaltern – keine zusätzlichen Komponenten erforderlich
    • Vorkonfigurierte Cloud-Anbindung ohne Betriebsunterbrechung – sofort einsatzbereit
    • Energieeinsparungen durch On-Demand-Beratung und die Umsetzung der Handlungsempfehlungen im Rahmen der Expertenberatung erzielbar
    • Echtzeitüberwachung mit flexiblen Benachrichtigungen (E-Mail/WhatsApp) und automatischen Betriebsberichten
    BuildingPro_400x400

    ABB Ability™ BuildingPro

    Cybersichere Integrationsplattform für intelligente Gebäudeverwaltung – verbindet alle Systeme, Sensoren und Steuerungen in einem einheitlichen Framework.

    • Offene Protokolle (BACnet®, Modbus, KNX, LonWorks) mit openBOS® API – nahtlose Integration bestehender und neuer Systeme
    • Edge-basierte Architektur mit optionaler Cloud-Analytik – Echtzeitentscheidungen mit Skalierbarkeit
    • Vollständig cybersicher mit lokalem Datenschutz – Daten gehören dem Eigentümer, optional mit Fernzugriff & Flottenverwaltung
    • Drag-and-Drop-Konfiguration und standardisierte Inbetriebnahme – schnellere Installation und reduzierte Gesamtbetriebskosten (TCO)
    OPTIMAX_400x400

    OPTIMAX®

    OPTIMAX® ist die digitale Lösung für ein energieträgerunabhängiges Energiemanagement – von der präzisen Überwachung bis zur vorausschauenden Optimierung. Maximale Energieeffizienz, reduzierte CO₂-Emissionen und wirtschaftlicher Betrieb.

    • Energie- und Kosteneffizienz Steigerung und Optimierung
    • ISO 50001-konformes Monitoring und Reporting
    • Echtzeit- und vorausschauende Optimierung
    • KI-gestützte Prognosen und modellprädiktive Regelung
    • Nahtlose Integration in bestehende Systeme mit offenen Schnittstellen

    Auf dem Laufenden bleiben

    SEMINARE UND SCHULUNGEN

    Melden Sie sich zu unseren Seminaren und Schulungen an.

    → Erfahren Sie hier mehr

    NEWSLETTER

    Melden Sie sich hier bei unseren Newslettern an und bleiben Sie stets auf dem Laufenden.

    → Erfahren Sie hier mehr

    STROMKOMPASS

    Entdecken Sie hier Artikel, Videos und Podcasts zum Thema Energiemanagement.

    → Erfahren Sie hier mehr

    DESTINATION ZUKUNFT

    Das Web-Magazin mit interessanten Beiträgen zu Verantwortung und Technologie.

    → Erfahren Sie hier mehr

    Select region / language