Kabelskabe CDC2000 Kabeldon
Fremtiden ligger i kombinationen. Ved at kombinere den robuste skabsserie CDC2000 med de berøringssikre komponenter Kabeldon opnås det ypperste inden for kabelskabsinstallation.
Yderst: prægalvaniseret stål og slagfast termoplast.
Inderst: intelligent og gennemtænkt ned til mindste detalje.
Sikkerhed og beskyttelse
Funktion og design gør kombinationen unik i forhold til personsikkerhed og beskyttelse. CDC2000-skabets dobbeltisolerende egenskab forbliver intakt i hele skabets levetid. IP2X-klassificeringen af Kabeldon-systemet betyder yderligere sikkerhed for installatøren og omgivelserne.
Kontinuerlig drift
CDC2000 Kabeldon er ensbetydende med den størst mulige driftssikkerhed. Bag CDC2000-designet ligger intelligente overvejelser omkring konstruktion og materialevalg, som alle bidrager til at optimere installationens levetid. Produkterne er designet og optimeret til at arbejde sammen og er testet og verificeret som et system. Løsningen er på alle måder optimeret i forhold til at levere en sikker og pålidelig elforsyning.
Nem at installere
CDC2000-skabet er konstrueret til en enkel og fleksibel opstilling, der nemt til passes opgaven. Intuitiv og hurtig installation er en integreret del af Kabeldon-designet. Med Kabeldon-systemet opnår installatøren en korrekt, pålidelig og sikkerinstallation, hvor risikoen for fej l er minimal .
Kabelskabe CDC2000
CDC2000 er et robust og nutidigt kabelskabsprogram, som er designet til at modstå belastninger fra det omgivende klima og miljø. Konstruktion og materialevalg sikrer installationen mod kraftige udefrakommende påvirkninger som slag, spark og lettere påkørsler. CDC2000 opfylder kravene til IEC/EN 61439-5 og er godkendt til beskyttelsesklasse IP44. CDC2000 Kabeldon leveres med berøringsikre IP20-skinner.
Læs mere i pdf kataloget