Kabelskabe Combi-Line
Dette skab er et modulopbygget kabelskab, som er fyldt med muligheder til el-, fiber-, tele- og TV-installationer.
Combi-Line-skabet er konstrueret for enkeltvis opstilling eller som et ensartet sammenbygget system. Den mekaniske sammenbygning af de enkelte kabelskabe foretages ved hjælp af et sammenbygningsbeslag i bund og top. Valg af materiale gør skabet til en letvægter i forhold til andre kabelskabe, samtidig med at det er sikret mod at ruste - også under de mest barske forhold.
Dobbeltisoleret i hele produktets levetid
Combi-Line er opbygget af glasfiberarmerede polyesterskaller, som er brandhæmmende. Skabene består af bagpart, forpart og låge. Tag og låsepanel er fremstillet i termoplast. Den stærke konstruktion af Combi-Line-serien er korrosionssikker og opfylder
kapslingsklasse IP44 og dobbeltisoleret materiale, klasse II.
Skabet aflåses med to trekantskruer placeret i lågen og leveres i fire størrelser, alle i en grøn/brun nuance.
Combi-Line serien opfylder IEC/EN 61 439-5.
Teknisk information for Combi-Line og CDC2000 findes herunder.