ACS6000 Dane Techniczne

Wejście

Konfiguracja od strony sieci ŚN

6-, 12- or 24-pulsowy prostownik diodowy

6-, 12- or 18-pulsowy prostownik sterowany, (aktywny)

Napięcie zasilające

6-pulsowy prostownik diodowy: 3300 V

12- and 24-pulsowy prostownik diodowy: 1725 V

6-, 12- and 18-pulsowy prostownik sterowany, (aktywny): 3160V

Tolerancja napiecia zasilania

± 10 % bez ograniczania mocy

+15/-30 % - wymagane ograniczenie mocy wyjściowej

Częstotliwośc napiecia zasilania

50 / 60 Hz

Tolerancja częstotliwosci napięcia zasilania

± 5 %

Współczynik mocy od strony sieci ŚN

Prostownik diodowy:  > 0.95

prostownik sterowany, (aktywny):  standard 1.0,  opcjonalnie: regulowany

Harmoniczne od strony sieci ŚN

Zgodność z normami IEC61000-2-4 i IEEE 519

Napięcie pomocnicze

Obwody sterowania (opcja): 110, 220 VDC lub 110 – 240 VAC 50 / 60 Hz

Napięcie pomocnicze: 380 – 690 VAC 50 / 60 Hz, 3-fazowe

Wyjście  -  do silnika

Moc na wyjściu

3000 – 36000 kW

Napiecie wyjściowe

2.3, 3.3 kV

Częstotliwość na wyjściu

0 – 75 Hz

Typy silników

Indukcyjne, (asynchroniczne) , synchroniczne- i  synchroniczne z magnesami trwałymi

Sprawność falownika

> 98 %

Właściwości mechaniczne

Obudowa

Standard: IP32

Opcje: IP42 oraz  IP54

Wejście kabli

od góry lub od dołu

Właściwości  środowiskowe

Wysokość zainstalowania

0 – 2000 m npm,  ( >2000 m npm - wymagane ograniczenie mocy)

Temperatura otaczającego powietrza

0 – 40 °C,  (poza przedziałem - wymagane ograniczenie mocy) 

Temperatura zewnętrznej wody chłodzącej

5 – 32 °C,   (poza przedziałem - wymagane ograniczenie mocy) 

Hałas

< 75 dBA


Select region / language