System pro E power

Το κλειδί για μία νέα εποχή παραγωγικότητας

 

Η νέα καινοτόμα σειρά γενικών πινάκων χαμηλής τάσης System Pro E της ΑΒΒ με ονομαστικό ρεύμα έως 6.300 Α και ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 120 kA, μπορεί να ικανοποιήσει οποιαδήποτε απαίτηση ισχύος, κλάσης προστασίας και μηχανικής αντοχής. Ευελιξία, Ταχύτητα και Απλότητα είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη νέα σειρά πινάκων να ξεχωρίζει.

Ευελιξία: 
Συνδυάζοντας μερικά μόνο εξαρτήματα της σειράς μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και 120 διαφορετικές εκδόσεις πεδίων. Με βαθμό προστασίας ΙΡ 65 μπορεί να δώσει λύση σε κάθε είδους εφαρμογή, προσαρμοσμένος στις δικές σας μοναδικές ανάγκες.

Ταχύτητα:
Ο απλός και αποτελεσματικός τρόπος συναρμολόγησης, χωρίς περιθώρια λάθους οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου. Διαθέτει βάσεις και μετώπες κιτ τοποθέτησης του εξοπλισμού με μηχανισμούς γρήγορης τοποθέτησης με κλιπ και βίδες ¼ στροφής.

Απλότητα:
Η συναρμολόγηση των πεδίων γίνεται με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια λάθους. Ακολουθούνται διαδοχικά βήματα με συγκεκριμένη λογική που περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο του προϊόντος απλοποιώντας όλα τα στάδια του, από το σχεδιασμό μέχρι τη συναρμολόγηση και τη θέση σε λειτουργία.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Αξίζει να δείτε

Εργαλεία και Υποστήριξη

Προϊόντα και διαθέσιμα αρχεία

Select region / language