System pro E  power

Su nuevo recurso clave

System pro E power es la innovadora solución de cuadro de distribución principal de ABB con intensidad nominal hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito hasta 120 kA. Está diseñada para cumplir ampliamente todos los requisitos de las instalaciones eléctricas en términos de grado de protección, forma de división y características eléctricas, de acuerdo con los estándares internacionales más recientes y en perfecta sinergia con todos los equipos de baja tensión de ABB.  
 

La flexibilidad es power
La estructura se puede montar según distintas secuencias lógicas. Solo hay unas pocas referencias para 120 tamaños de envolventes. Se pueden obtener clases de protección hasta IP 65 para cada tipo de aplicación. Los nuevos sistemas de embarrado usan los mismos componentes.

La velocidad es power
Metodología de ensamblaje de cuadros de distribución sencilla, eficaz y sin defectos para ahorrar tiempo. Movimientos sencillos y sin errores para sujetar equipos internos. Nuevas placas de montaje con sistema click-in rápido. Particiones de división interna creadas simplemente agregando accesorios secuencialmente.

La simplicidad es power
Ensamblaje sin errores de la estructura, que es perfectamente simétrica. Travesaños y montantes modulares unidos utilizando un nuevo sistema patentado con tornillos axiales.

¿Necesita más información?

Destacados

Herramientas y soporte

Buscador de productos y documentos

Select region / language