Das ABB Portfolio umfasst auch die für Bus-, Bahn- und Tramverkehr notwendige Elektrizitätsinfrastruktur. Dazu gehören natürlich Schaltanlagen für einphasige, 16.7 Hz Netze, Transformatoren und DC Komponenten.
Die DCGear Schaltanlage dient dem Schutz und der Steuerung von DC Versorgungsnetzen - die übrigens auch in manchen Industrien ausserhalb der Personenbeförderung Anwendung finden. Es handelt sich um eine metallgekapselte Schaltanlage für die Innenraumanwendung.
DCGear Produktfamilie
- Nennspannung bis zu 750 V, Betriebsströme bis zu 6000 A
- Nennspannung bis zu 1500 V, Betriebsströme bis zu 6000 A
- Nennspannung bis zu 3000 V, Betriebsströme bis zu 4000 A
Vorteile
- Erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäss der einschlägigen Normen, um den Schutz des Betriebs- und Wartungspersonals zu gewährleisten
- Kann mit anderen Anlagen aus dem AC-Bereich und Transformator-Gleichrichter-Anlagen kombiniert werden, um eine vollständige DC-Versorgungsstruktur abzubilden
- Kann in DC E-Houses integriert werden, um die Arbeiten vor Ort auf ein Minimum zu reduzieren
Eigenschaften
- Vollständig konform mit IEC, EN und GB Standards
- Hohe aktive und passive Sicherheit, durch die freistehenden, robusten Metallgehäuse mit zueinander geschotteten Abteilen
- Störlichtbogensicher bis 50 kA, 250 ms
- Hohe Verfügbarkeit und niedrige Wartungsintensität
- Geeignet für Innenraumaufstellung