Mittelspannungs-Schaltanlagen


Eine Art Mittelspannungs-Schaltanlagen zu klassifizieren, basiert auf dem Isolationsmaterial. Gas-, feststoff- oder luftisolierte Anlagen erfüllen verschiedenste Anforderungen, mit unterschiedlicher Wartungsintensität, Verfügbarkeit und spezifischem Raumbedarf. Nähere Informationen zu diesen Anlagen finden Sie auf diesen Seiten.

Im Besonderen sind auch die Anlagen für den Bereich der Gleichstromversorgung hervorzuheben. ABB bietet hier ein umfangreiches Portfolio für die sichere und zuverlässige Versorgung von Trams, Trolleybussen oder Industriebereichen mit Bedarf für Gleichstrom.

Die Anlagen sind gemäss IEC-Standards und Normen entwickelt, bei Interesse für ANSI-Anlagen stehen wir Ihnen gerne auch zur Verfügung.



Produkte

SF6-freie Schaltanlagen

ABB steht kurz davor, die nächste Generation von SF6-freien Schaltanlagen einzuführen. Diese innovativen Produkte zeichnen sich durch eine vertraute Benutzeroberfläche, identischen Platzbedarf sowie den Einsatz bewährter Komponenten und Betriebsabläufe aus, die bereits aus unserem bestehenden Portfolio bekannt sind.

Unser Ziel ist es, die hohe Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, die unsere Kunden von ABB gewohnt sind. Die Markteinführung der neuen Produktreihe ist für das Jahr 2025 geplant.

ENTDECKE DAS NEUE PORTFOLIO

The Power to Adapt_cover_1

Weitere Informationen



Select region / language