UniGear ZS1 ist eine Mittelspannungs-Schaltanlage, die für die Innenraumaufstellung konzipiert ist und eine unvergleichlich große Auswahl an Einheiten und Funktionen bietet. UniGear ZS1 ist erhältlich als ein- oder zweigeschossige Schaltanlage und mit Doppelsammelschienensystem.
Die eingeschossigen Schaltfelder können mit UniGer500, 500R und MCC Motorschaltfeldern gekoppelt werden.
Produktumfang (eingeschossiges Schaltfeld)
- Nennspannung: 24 kV
- Nennstrom der Hauptsammelschiene: 4000 A
- Bemessungs-Kurzschlussstrom: 50 kA/ 3s
Produktumfang (zweigeschossiges Schaltfeld)
- Nennspannung: 17.5 kV
- Nennstrom der Hauptsammelschiene: 1600 A
- Bemessungs-Kurzschlussstrom: 50 kA/ 3s
Produktumfang (Doppelsammelschiene)
- Nennspannung: 24 kV
- Nennstrom der Hauptsammelschiene: 4000 A
- Bemessungs-Kurzschlussstrom: 31.5 kA/ 3s
Warum ABB?
- UniGear ZS1 Ist die ABB Hauptlinie der globalen Schaltanlagen bis 24kV, 4000A, 50kA und wird in allen sechs Kontinenten produziert
- Mehr als 150.000 Felder wurden bereits produziert und in mehr als 100 Ländern installiert
- Auch für spezielle Anwendungen, wie z.B für Schiffahrt, in Erdbebengebieten und für Kernkraftanlagen zugelassen und typgeprüft nach IEC, GB/DL, GOSTund CSA.
- Die Schaltanlage ist für Wandaufstellungen konzipiert und benötigt somit keinen hinteren Zugang zur Aufstellung. Alle Bedienhandlungen, einschließlich Wartungs- und Servicetätigkeiten erfolgen von der Frontseite.