UniGear Digital

Digital_AdobeStock_378144155

Die innovative Lösung für Mittelspannungsschaltanlagen

UniGear Digital bietet hochentwickelte Schaltanlagenlösungen und ist damit wichtigen und zukünftigen Marktanforderungen gewachsen.

  • Flexibilität
  • Gesteigerte Prozesseffizienz
  • Geringere Betriebskosten
  • Erhöhte Integrationsfähigkeit
  • Zuverlässigkeit und Sicherheit 

UniGear Digital erleichtert es Ihnen, den vielen neuen Anforderung bei immer komplexeren Anwendungen zu begegnen und verringert die Schwierigkeiten innerhalb ihres elektrischen Netzes.

UniGear Digital macht es Ihnen einfach ein verlässliches und effizientes elektrisches Netz für Ihre Anwendungen zu schaffen. Dies wird durch die Verwendung von bewährten Komponenten sicher-gestellt: Strom und Spannungssensoren, Schutz- und Steuerrelais und digitale Kommunikation gemäß IEC 61850.

Erfahren Sie mehr über UniGear Digital mit unserer UniGear Digital Web Application.

Warum ABB?

  • Sicher und zuverlässig: Steigert die Verlässlichkeit der Ausrüstung; Steigert den Sicherheitsgrad in Ihrer Verteilstation; Erweiterte Funktionalität der Kommunikationsüberwachung verfügbar
  • Simpel und effizient: Minimierte Laufzeitkosten; Spart Platz in Ihrem Schaltanlagenraum durch eine Reduzierung der Grundfläche des Feldes; 30% schnellere Lieferzeit zwischen der Bestellung bis zur Anlagenaufstellung*
  • Intelligent und bereit für die Zukunft: Bietet Flexibilität gegenüber variierenden Lastströmen; Gewährt Flexibilität während der Betreibung der Schaltanlagen; Bietet die Möglichkeit einer späteren Kundenindividualisierung und Änderung
  • Geringerer Umwelteinfluss: Verringert den Energieverbrauch um bis zu 250MWh**, was einer Einsparung von 13.000 EUR entspricht; Spart bis zu 150 Tonnen CO2**, was mit dem Emissionen eines europäischen Mittelklassewagens, der 1.250.000 km fährt, gleichzusetzen ist

(*= im Vergleich zu konventionellen UniGear ZS1)
(**= im Vergleich zu einer typischen Station mit 14 Schaltfeldern des Typs UniGear ZS1 und einer Einsatzdauer von über 30 Jahren)

 

Dokumente

Ergäzende Angebote

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language