Luftisolierte Mittelspannungsschaltanlagen

Technische Daten

Bemessungs-Spannung ...36 kV 
Bemessungs-Strom ...4000 A
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom ...31,5 kA

Energieverteilungslösungen für Energieversorger und Industrie ebenso wie für Spezial-Anwendungen, in Rechenzentren, Öl- und Gasindustrie, Bergbau, Marine und in Kernkraftwerken. Eine große Auswahl an Produkten, entsprechend IEC, ANSI, CSA, ENA, GB, GOST und anderer Normen. 

Die IEC Schaltanlagen der UniGear Familie für die Primärverteilung bietet  eine einzigartige Möglichkeit verschiedene Typen von Feldern frei zu kombinieren. Hohe Flexibilität bei gleichzeitiger Optimierung des Platzbedarfes. Die neue intelligente Lösung UniGear Digital maximiert die Vorteile durch die Verwendung von Sensoren und IEC 61850 basierten Technologien.  

Die ZS8.4 rundet das Portfolio von IEC Schaltanlagen für Low-End Primäranwendungen ab. Diese kompakte Schaltanlage ist gemäß IEC 62271-200 und IEC 62271-202 auch für Anwendungen in Betonstationen getestet. 

Unser Angebot

Unsere Tools

3D-Katalog_900x487
Englisch
3D Katalog

Erfahren Sie mehr über unsere Schaltanlagen

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language