The Power to Adapt

Das Energienetz befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, da zunehmend auf erneuerbare Energiequellen umgestellt wird. Die dezentrale Erzeugung und die fortschreitende Entwicklung von Energiespeicherlösungen erhöhen die Komplexität des Netzmanagements und erschweren die Aufrechterhaltung der Netzstabilität. ABB Electrification Distribution Solutions unterstützt Unternehmen dabei, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem wir einen zuverlässigen Stromfluss gewährleisten. Mit unseren neuen, SF6-freien Schaltanlagen fördern wir Versorgungsunternehmen und Industriebetriebe auf ihrem Weg zur Energiewende. Unsere Technologie hilft den Kunden, sich an ein zukunftssicheres Netz anzupassen und gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, wenn neue Vorschriften in Kraft treten.

kv_campaignpage

Die Zukunft der Energie in Europa gestalten: Wichtige Übergangsprioritäten

Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft bedeutet eine umfassende Transformation des europäischen Energiesektors. Dabei geht es darum, erneuerbare Energien zu integrieren, veraltete Infrastrukturen zu modernisieren und digitale Technologien sowie Automatisierung für mehr Effizienz und Zuverlässigkeit einzusetzen.

 

Laut unserer neuen Umfrage ist der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen für 71 % der europäischen Energieversorger und Industrien eine Priorität. Doch es gibt eine Herausforderung: Es sind mehr Investitionen nötig, um die Ziele für saubere Energie zu erreichen.

 

Laden Sie den vollständigen Umfragebericht herunter und lesen Sie noch heute unsere detaillierten Einblicke.

SF6-freie Produkte

ABB ist bereit, die nächste Generation von SF6-freien Schaltanlagen auf den Markt zu bringen. Diese neuen Produkte bieten die gleiche Benutzeroberfläche, den gleiche Platzbedarf sowie bewährte Komponenten und Betriebsabläufe wie unser bestehendes Portfolio.

Wir werden die gleiche Qualität und Zuverlässigkeit liefern, die unsere Kunden von uns erwarten. Die neuen Produkte werden ab 2025 erhältlich sein.

Alle
Primärschaltanlagen
Sekundärschaltanlagen
Komponenten

Primärschaltanlagen


Primärschaltanlagen


Sekundärschaltanlagen


Komponenten

Häufig gestellte Fragen


Wann werden die SF6-freien Produkte von ABB auf dem Markt erhältlich sein?

SF6-freie Produkte von ABB werden im Jahr 2025 auf dem Markt erhältlich sein.

 


Welche SF6-freien Lösungen bietet ABB auf dem Markt an?

Im Jahr 2013 brachte ABB seine erste gasisolierte Schaltanlage (GIS) ohne Schwefelhexafluorid (SF6) für Spannungen bis zu 12 kV auf den Markt und erweiterte die Produktreihe um weitere SF6-freie Varianten. Nun ist das Unternehmen bereit, die nächste Generation dieser Schaltanlagen einzuführen, die Trockenluft und Technologien mit natürlichen Gasen für Anwendungen ab 24 kV nutzen. Diese neuen Schaltanlagen sollen ab 2025 verfügbar sein.

Das Schaltanlagenangebot wird Folgendes umfassen:   

  • Safe Ring/Safe Plus Air (bis 24 kV)  
  • PrimeGear ZX2 (bis 24 kV)  
  • UniSec Air (bis 24 kV) 
  • GSec Air (bis 24 kV) 


Sind die SF6-freien Lösungen von ABB anders als die SF6-Varianten?

Unsere neuen SF6-freien Produktlösungen haben dieselbe Benutzeroberfläche, denselben Platzbedarf, dieselben bewährten Komponenten und dieselbe Funktionsweise wie das bestehende Portfolio, jedoch ohne SF6.


Wird ABB das Portfolio der SF6-Schaltanlagen auslaufen lassen? 

ABB wird neben den neuen Lösungen auch weiterhin seine traditionellen SF6-gasisolierten Schaltanlagen anbieten. So können wir die wachsenden Anforderungen unserer Kunden an Elektrifizierungslösungen erfüllen und einen reibungslosen Übergang zu SF6-freien Lösungen in einem sich wandelnden globalen regulatorischen Umfeld ermöglichen.

Die vollständige Umstellung auf SF6-freie Schaltanlagen erfolgt schrittweise, im Einklang mit unseren ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen, den sich entwickelnden gesetzlichen Vorgaben, der Marktnachfrage und unserer Produktionskapazität. Dies ist jedoch eine langfristige Strategie. Mittelfristig werden wir weiterhin sowohl SF6- als auch SF6-freie Schaltanlagen anbieten, um den Bedürfnissen unserer Kunden und den Marktvorschriften gerecht zu werden. 

Haben Sie nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Kontaktformular

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir werden Sie kontaktieren.

Finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe

ABB-Vertriebspartner erbringen Dienstleistungen in nahtloser Zusammenarbeit mit ABB.

Entdecken Sie den ABB Connect Partner Hub

Der neue Bezugspunkt für Fachleute aus der Welt der Elektrotechnik, um ihr Geschäft auszubauen.

Select region / language