UniGear R

Luftisolierte, einphasige Schaltanlage für den Bahnstrombereich

Jedes Feld der UniGear R Schaltanlage wird mit einem ausfahrbaren Leistungsschalter geliefert. Die Schaltanlage ist metallgekapselt ausgeführt, mit einzelnen, voneinander geschotteten Bereichen für Sammelschiene, Leistungsschalter und Kabelanschlussraum, sowie der Niederspannungsnische. Dieses Desgin stellt die Sicherheit von Personal und Anlage sicher, auch im Fall eines Störlichtbogens.


UniGear R Varianten
  • Nennspannung 36.5 oder 40 kV
  • Nennfrequenz 16.7 oder 50 Hz

Vorteile
  • Einfach zu integrieren und an Kundenbedürfnisse anzupassen
  • Höchstes Schutzniveau für Personal und Anlage
  • Keine Verwendung von SF6-Gas, sodass die Inbetriebsetzung ohne Teilentladungsprüfung und Gasarbeiten auskommt
  • Wartungsfreie Komponenten, Wartung und Service der Leistungsschalter ohne vollständiges Ausschalten der Anlage
  • Höchste Zuverlässigkeit durch eine robuste und haltbare Bauweise

Eigenschaften
  • Modernes Design, angelehnt an das der UniGear-Familie
  • Metallgekapselt
  • Ausfahrbarer Leistungsschalter
  • Störlichtbogensicher gemäss IAC A FLR 25 kA/1 s (50 Hz) oder IAC A FLR 40 kA/0.5 s (16.7 Hz) gemäss IEC 62271-200
  • Metallblenden, die automatisch durch die Bewegung des Leistungsschalter geöffnet oder geschlossen werden
  • Einschaltfester Erdungsschalter
UniGear_720x540

Dokumente

Loading documents
Select region / language