Nedostatek prostoru a času omezuje rozvoj e-mobility ve velkých městech. Terra 184 přináší řešení. Tento nejnovější přírůstek nejprodávanější řady nabíjecích stanic ABB Terra je rychlý, kompaktní, robustní a umožňuje nabíjení až tří vozidel současně, což zajišťuje maximální spokojenost řidičů i maximální výnosy pro provozovatele stanice.
Nabíjecí stanice má nabíjecí výkon 180 kW a lze ji využít pro nabíjení vozidel všech velikostí – osobní vozy, autobusy nebo nákladní vozy poslední nebo budoucí generace. Na rozdíl od jiných vysoce výkonných nabíjecích stanic Terra 184 má minimální prostorové nároky (potřebuje méně než 0, 5m2, tedy stejně jako stávající model Terra 54). Díky inovativnímu designu není třeba instalovat samostatné napájecí skříně, což z této nové stanice dělá ideální rychlé a kompaktní řešení pro městské prostředí s omezenými prostorovými možnostmi.
„V průběhu posledních deseti let ABB položilo základy budoucí udržitelné dopravy. Nejnovější přírůstek do skupiny výrobků Terra reaguje na současné i budoucí požadavky a potřeby měst i elektrických vozidel, která v nich jezdí,“ uvedl Frank Muehlon, ředitel pro oblast infrastruktury e-mobility společnosti ABB.
Nabíjecí stanice Terra 184 podporuje všechny nabíjecí standardy dostupné na trhu, včetně CCS, CHAdeMO a AC, a lze ji využít pro baterie do 920 V. Umožňuje vysokou míru přizpůsobitelnosti potřebám zákazníků včetně terminálu pro platbu platebními kartami, monitoru a kabelů s délkou 8 metrů pro maximálně pohodlné nabíjení.
Mezi další výhody zvyšující flexibilitu nabíjecí stanice patří možnost provozovatelů nižších modelů, např. Terra 94 nebo 124, v budoucnu upgradovat tyto stanice na verzi Terra 184 bez nutnosti přidávat další výkonové moduly.
Nabíjecí stanice Terra 184 bude možné od července 2020 zakoupit přímo od ABB nebo jeho evropských distributorů, od srpna bude v prodeji v Severní Americe a ve čtvrtém čtvrtlet 2020 bude k dispozici pro zbývající části světa.
Terra 184 představuje chytré a udržitelné řešení nabíjení elektrických vozidel, které podporuje misi ABB Mission to Zero, zaměřenou na dosažení bezemisního prostředí pro všechny.
Podle OSN se města podílejí na globálních emisích skleníkových plynů 60 procenty ,do roku 2050 v nich budou bydlet více než dvě třetiny světové populace.
Proto je naprosto nezbytné nalézt taková řešení, která povedou ke snížení emisí oxidů uhlíku. E-mobilita hraje pro dosažení tohoto cíle klíčovou roli. Pro úspěšné zavedení e-mobility ve městech s vysokou hustotou zalidnění a zastavěností je nutné vypořádat se ještě s dalšími překážkami – nedostatkem prostoru a času.
ABB má k dispozici bezkonkurenční zkušenosti s vývojem udržitelných řešení pro dopravu. Od svého vstupu na trh dobíjení elektrických vozidel před deseti lety již ABB prodalo více než 14 000 rychlonabíjecích DC stanic do více než 80 zemí. ABB rovněž před nedávnem získalo ocenění Global E-mobility Leader 2019 za svoji roli, kterou hraje v prosazování udržitelných dopravních řešení v mezinárodním měřítku.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 110 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. www.abb.com