Új szolgáltatásszerű megoldás segíti a vállalatokat abban, hogy „összeegyeztessék” energiafelhasználásukat környezetvédelmi céljaikkal

Új szolgáltatásszerű megoldás segíti a vállalatokat abban, hogy „összeegyeztessék” energiafelhasználásukat környezetvédelmi céljaikkal

  • Az új ABB Ability™ Energy Manager - Matching megoldás
  • 24/7 Biztosítja az energiafogyasztás láthatóságát
  • Segíti a vállalkozásokat, hogy összeegyeztessék energiafelhasználásukat a fogyasztással, valamint összehasonlítsák más épületekkel, illetve, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak a nettó nulla emissziós célok elérése érdekében

Bár a háttérben eddig soha nem látott energiaár-emelkedések tapasztalhatók, az ABB kibővíti Ability™ Energy Manager energiagazdálkodási megoldását az új Matching verzió bevezetésével, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozások „összeegyeztessék” energiafogyasztásukat a megfelelő döntésekkel, így létesítményeiket energiahatékonyabbá és környezetbarátabbá tehetik.

A koncepciót az ABB 2021 Startup Challenge nyertes vállalata, a Tallarna tervezte. Ebben a világméretű versenyben digitális startupok mérik össze erejüket, hogy innovatív megoldásokat találjanak arra, hogyan használhatják ki az átütő technológiákat a kereskedelmi épületek és az ipari energetikai alkalmazások. Az épített környezettel foglalkozó klímatechnológiai vállalat, a Tallarna AI-platformján keresztül energiatakarékossági döntéstámogatást, biztosítást és finanszírozási szolgáltatásokat nyújt.

Az ABB és a Tallarna közösen alkotta meg ezt a szolgáltatásszerű megoldást, hogy lehetővé tegye az érdemi éghajlatvédelmi fellépést az ipari környezetben. Az ABB Ability™ Energy Manager – Matching megoldás segít a kereskedelmi és ipari létesítmények energiafogyasztásért felelős üzemeltetőinek a fogyasztás nyomon követésében, valamint az energiafelhasználási és a környezetvédelmi célok elérésében. Egy egyszerű, intuitív felületen keresztül a felhasználók értékelhetik az épületeik energiafogyasztási adatait, összehasonlíthatják azokat az azonos területen található hasonló létesítményekkel, és azonosíthatják az energiacélok eléréséhez szükséges ajánlott fejlesztéseket.

„A tulajdonosok és az üzemeltetők számára rendkívül nagy kihívást jelentenek a kereskedelmi épületek és ipari létesítmények, mivel nekik a növekvő energiaköltségek és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalásaik között kell egyensúlyozniuk”- jelentette ki Giuseppe Casagrande, ABB Smart Power globális vezetője. „Sok ügyfelünk jelezte már, hogy nem rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyekkel megfelelően nyomon követhetnék, hogy mennyi energiát használnak és pazarolnak. Ez az energia-összeegyeztető megoldás olyan adatokhoz biztosít hozzáférést, amelyek azért szükségesek, hogy az energiahatékonyság javítása, a költségek csökkentése és a környezeti hatások csökkentése érdekében megalapozott döntések születhessenek.”
„Az intelligens energiamegtakarításhoz kollektív megközelítésre van szükség, amely a projektkockázat és a pénzügyi megvalósíthatóság mellett az épületgépészeti adatokat is figyelembe veszi. Az ABB Matching megoldása izgalmas lépést jelent, mivel a kézzelfogható kibocsátás- és számlacsökkentés eléréséhez szükséges, világos ütemtervet nyújt a felhasználóknak” tette hozzá Tim Meanock, a Tallarna vezérigazgatója.

Az ABB Ability™ Energy Manager – Matching hatékony megoldást jelent a vállalkozások számára, hogy teljes és részletes képet kapjanak energiafogyasztásukról a felhasználás során - és összhangba hozzák azt energiacéljaikkal a hatékonyság biztosítása érdekében. Ez optimalizált épületüzemeltetést, csökkentett fogyasztást és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez, ugyanakkor a környezetvédelmi célokat is megvalósítja. A fő jellemzők közé tartozik a helyi energiahatékonyság összehasonlítása más hasonló épületekkel, a zöld beruházási lehetőségek beazonosítása, valamint az ABB energiagazdálkodási szakértői csapatának folyamatos tanácsadási szolgáltatása.

Az ABB Ability Energy – Matching megoldásról bővebb információért keresse fel a következő oldalt: https://solutions.abb/ability-energy-manager-matching

1Commodity Markets Outlook April 2022 (worldbank.org)

Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) egy vezető globális technológiai vállalat, amely ösztönzi a társadalom és az ipar átalakulását egy hatékonyabb és fenntarthatóbb jövő megvalósítása érdekében. Az energetikai, robotikai, automatizálási és hajtás portfólióinak különböző szoftverekkel való összekapcsolásával az ABB kitolja a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ több mint 100 országban foglalkoztatott 105 000 munkatársa garantálja. www.abb.com

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.