Svařování s kolaborativním robotem

svarovani-s-kolaborativnim-robotem_web2

Zajistěte si vysokou produktivitu a profitabilitu výroby se svařovacími buňkami ABB. Díky nim budete připravení na všechny výzvy současnosti – od nedostatku kvalifikovaných pracovníků, přes udržitelnost, až po zvyšující se konkurenci na trhu. Řešení na míru u nás najdou podniky všech velikostí: od úplně těch nejmenších až po ty největší.

Plánem robotizace vás provedeme od A do Z. Nejprve společně probereme požadavky a potřeby vašeho podnikání, navrhneme optimální technické řešení podložené svařovacími testy, představíme vám vizualizaci buňky, včetně animace svařovacího procesu a poté buňku nainstalujeme a zprovozníme.

Tím to ale nekončí – ba naopak. Následně se můžete spolehnout na naši nepřetržitou servisní podporu, poradenství a školení vašeho personálu tak, aby byl proces automatizace maximálně efektivní.

Snadné ovládání, úspora nákladů a zvýšená efektivita při svařování

Vysoké nároky na efektivitu svařování si žádají vybavení, které zaručí vysoce produktivní provoz za rozumné pořizovací náklady.
Optimální řešení pro robotizaci obloukového svařování představují modulární buňky. A díky kompaktním řešením od ABB pro svařování kolaborativním robotem zvládnete instalaci i provoz snadno a intuitivně. Řešení na míru jsou navíc vhodná i pro malé a střední podniky.

Proč svařovat s kolaborativními roboty ABB?

web smile
Nízké vstupní náklady

Ideální řešení pro malosériovou strojírenskou výrobu (low volume / high mix) se zaměřením na produkci malých a středně velkých dílů.

abb-picto-easy-to-install
Rychlá instalace a efektivní využití pracovního prostoru

Buňka je připravena k provozu během několika hodin po jejím dodání.

abb-picto-intuitive-system-future-proof
Snadná obsluha a programování

Pro rychlou a jednoduchou implementaci změn výroby.

abb-picto-increasing-levels
Zvýšení kvality

Zvýšení kvality díky automatizaci a procesu
monitoringu výroby.

abb-picto-security
Bezpečnost

Buňky jsou vybaveny prvky pro splnění
požadovaných bezpečnostních předpisů pro provoz.

Důležité dokumenty

Ke stažení

Select region / language