IRP L

IRP L workpiece positioner

 

Toto polohovadlo je vhodné pro robotické buňky, které vyžadují jedno nebo dvě polohovadla, a obrobek se musí otáčet ve dvou osách, aby bylo možné dosáhnout optimální procesní polohy.

 

Polohovadlo IRBP L, které se dodává v pěti verzích, je navrženo k manipulaci s obrobkem včetně přípravku až do hmotnosti 5 000 kg. Je modulární, skládá se ze čtyř hlavních součástí – rotační jednotky, stojanu pro rotační jednotku, koníka a nosníku.

Rotační jednotku lze využít i samostatně jak součást integrovaného přizpůsobeného řešení.

Díky modulárnímu provedení, malému počtu pohyblivých částí a minimálním nárokům na údržbu se IRBP L velmi snadno servisuje.

 

Více informací

CAD modely

 

Loading documents
Select region / language