Řešení AMR pro automobilový průmysl

AMRs and ABB robots for Automotive

Díky široké škále autonomních mobilních robotů nabízíme špičková intralogistická řešení

Objevte nejnovější inovace z oblasti automatizace a konektivity.

Naši odborníci vám poskytnou řešení pro celý intralogistický řetězec v automobilovém průmyslu, díky nimž budete moci optimalizovat své operace, zvýšit produktivitu a zkrátit čas potřebný k uvedení  vašich produktů na trh.

Logistické aplikace s AMR pro automobilový průmysl

Využijte náš špičkový virtuální nástroj pro řešení AMR v automobilové logistice, díky němuž můžete maximálně zvýšit efektivitu a produktivitu vašich logistických operací.

Seznamte se s nejmodernějšími řešeními vybavenými pokročilou technologií a robustními bezpečnostními funkcemi a vyzkoušejte automatizaci logistických operací pomocí našich AMR aplikací od manipulace s materiálem až po transport materiálu v rámci pracovišť a integraci do montážních linek.

 

AMR Auto Concept

 

Výhody

Až 30% zvýšení výrobní kapacity
O 25 % kratší doba uvedení na trh
Včasné dodání

 

Jak pomáháme našim zákazníkům

FORD

Cíl: Přestat používat všechny ruční vysokozdvižné vozíky a zvýšit bezpečnost.

Řešení: Instalace 60 AMR pro automatizaci logistických toků v továrně na výrobu motorů.

    Automatizace manipulace s materiálem v rámci montážních linek a obroben.

    K automatizaci plnění linek, kompletace a procesů na konci linek bylo použito celkem 60 mobilních robotů Flexley Tug AMR T702. Díky špičkovým výkonnostním parametrům, nízkému profilu a provedení pro obousměrný pohyb jsou autonomní mobilní roboty T702 AMR všestranně využitelné, protože jsou schopny automatizovat proces přepravy vozíků s materiálem na obráběcí linku, obrobků  na montážní linku a hotových výrobků  do úseku kontroly kvality k pozdějšímu uskladnění na expediční ploše.

        Mobilní roboty jsou vybaveny systémem navigace pomocí magnetického pásku nebo navigací SLAM, v závislosti na dané aplikaci. Manuální vysokozdvižné vozíky byly nahrazeny systémem AMR vybaveným bezpečnostními prvky, které umožňují spolupráci s obsluhou, čímž se podařilo výrazně zvýšit bezpečnost na pracovišti. Instalace systémů AMR kromě toho zvyšuje efektivitu, a to jak z hlediska procesů, tak i energetické účinnosti.

        Stroje jsou k systému AMR připojeny prostřednictvím serveru, díky němuž je řízení tras plně automatizováno. Operátoři zadávají vstupy na server prostřednictvím tabletů nebo klávesnice a potvrzují dané kroky AMR pro sledování trasy a procesů.

        ABB Flexley Tug AMR side
        Customer Voice Ford

        Odborníci na řešení AMR pro automobilový průmysl

        Automatizace pomocí AMR nebyla nikdy jednodušší

        AMR Journey Vslam

         

        Objevte více

         

        Chcete se dozvědět více ?