Flexley Mover

amr balicek pro skoly v2

Vynikající manévrovatelnost díky kompaktnímu designu a všesměrové technologii kol a bodové technologii upínání. Naše plošinové autonomní mobilní roboty Flexley Mover jsou vybaveny nejnovějšími navigačními systémy a technologiemi, které umožňují větší efektivitu vašich intralogistických operací.

 

Klíčové výhody

Freedom of Movement
Všestranné využití v logistice výrobního závodu

Úspora místa a času díky možnosti pohybu ve všech směrech.

Task versatility
Komplexní řešení

Autonomní mobilní roboty zajišťují flexibilní logistické toky z mnoha zdrojových skladových míst do míst dalšího zpracování.

360 protection
360° ochrana

Bezpečné kolaborativní prostředí bez fyzických bariér.

Smart connectivity
Inteligentní konektivita

Snadná analýza dat a nalezení vhodného řešení díky informacím v reálném čase.

 

Flexley Mover AMRs

 

Proč zvolit Flexley Mover?

Tato inovativní řada robotů je navržena tak, aby splňovala vaše požadavky na flexibilitu, rychlost reakce, produktivitu a bezpečnost. Roboty Flexley Mover jsou schopny přepravovat regály, palety, nosné rámy, krabice nebo závěsné regály i ve stísněných prostorách.

Díky inteligentní navigační technologii a pokročilému software mohou roboty této řady provádět operace z mnoha zdrojových skladových míst do míst dalšího zpracování a plnit tak vysoké nároky vašich logistických procesů.

Flexley_mover_header_cleverutils.com - cleverutils.com

 

Flexley® Mover P603 Visual SLAM & AMR Studio®

Společnost ABB posílila své vedoucí postavení v oblasti autonomní mobilní robotiky využívající umělou inteligenci uvedením platformy AMR Flexley Mover® P603, nejkompaktnějšího modelu ve své třídě, který zvládne užitečné zatížení až 1500 kg. Model P603, navržený pro zvýšení efektivity intralogistiky, kombinuje kompaktní design s navigací Visual SLAM řízenou umělou inteligencí a nejnovější verzí softwaru AMR Studio®, který maximalizuje flexibilitu tím, že umožňuje integraci různých horních modulů do AMR.

Náklad

Naše řada robotů Flexley Mover dokáže přepravovat regály s nejrůznějšími kombinacemi výrobků, kontejnery různých velikostí a palety všech typů - od europalet po americké palety a palety se speciálními rozměry.

 

Aplikace

 

Datasheety

 

Objevte více

 

Chcete se dozvědět více ?

 

Select region / language