Ovladače OmniCore™
Zjistěte více o naší nové generaci robotických ovladačů
Kontrolér OmniCore umožňuje rychlejší, škálovatelnou a energeticky efektivní výrobu a nabízí množství funkcí k vytvoření různorodého spektra aplikací.
Platforma OmniCore zajišťuje přesné a bezpečné řízení pohybu průmyslových robotů ABB a zároveň umožňuje plnou integraci AI, pokročilé senzoriky, cloudových a digitálních bezpečnostních technologií.
Jedinečnost platformy OmniCore spočívá ve schopnosti řídit pohyb robotu, senzory a aplikační vybavení v jediném uceleném systému. Softwarové a hardwarové funkce kontroléru OmniCore lze na základě požadavků aplikace přizpůsobit tak, aby zákazníci mohli flexibilně a inovativně reagovat na měnící se požadavky trhu. Díky mimořádným parametrům kontrolérů řady OmniCore a přesnému řízení pohybu robotu lze dosáhnout vysoce efektivní výroby.
Díky kontroléru OmniCore dosahují roboty špičkové přesnosti řízení pohybu ve své třídě - přesnost pohybu po trajektorii až 0,6 mm při max. rychlosti 1600 mm/s a současném řízení více robotů
OmniCore™ pohání nejširší škálu robotů a manipulátorů na trhu s největším rozsahem 5 kontrolerů, které běží na jedné platformě
Díky vestavěné technologii zpětného napájení do sítě a regeneraci dosahuje až 20% úspory energie ve srovnání se svým předchůdcem
Všechny hlavní komunikační protokoly jsou integrovány na jedné řídící platformě, což urychluje dobu uvedení do provozu z týdnů na dny. Nabízí také největší počet předem navržených aplikací a více než 1000 funkcí
Ochranný systém kybernetické bezpečnosti a sledovatelnosti umožňuje firmám zvýšit kvalitu a produktivitu tím, že snižuje doby odstávek
OmniCore™ splňuje budoucí bezpečnostní normy a obsahuje až 100 různých konfigurací bezpečnosti, aby vyhovoval různým použitím
Navrženo pro snadnou integraci přední technologické síly na trhu, umožňující umělou inteligenci, cloud a pokročilé vizuální systémy
OmniCore podporuje většinu hlavních průmyslových komunikačních standardů, což umožňuje jednoduchou integraci a řízení senzorů, kamerových systémů, dopravníkových aplikací, dalších periferních zařízení a přesný pohyb po trajektorii.
OmniCore umožňuje současné, vysokorychlostní a vysoce přesné řízení pohybu robotů a externích zařízení, jako jsou svářečky pro bodové odporové svařování, robotické lakovací hlavice nebo např. dávkovače lepidla. Lze ho proto využít pro aplikace s požadavky na vysokou přesnost, jako je laserové svařování, řezání vodním paprskem, montáž displejů mobilních telefonů, dávkování, lepení, řezání laserem, ale i manipulace s materiálem, obsluha strojů, odebírání, balení a paletizace.
Více informací .../applications
Robotická platforma nové generace společnosti ABB