PoWa™
Vysokorychlostní a výkonné kolaborativní roboty pro průmyslovou automatizaci
Jméno PoWa, které symbolizuje výkonnost, přináší do kolaborativní automatizace výkon na průmyslové úrovni, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti nebo snadnosti použití. Díky rychlosti přesahující 5 m/s při jmenovitém užitečném zatížení stanovuje PoWa nový standard pro vysokorychlostní kolaborativní roboty.
PoWa kombinuje kompaktní a lehkou konstrukci kolaborativního robota s výjimečnou rychlostí, což výrobcům umožňuje automatizovat náročné a na produktivitu zaměřené průmyslové aplikace, včetně obsluhy strojů, manipulace s materiálem, paletizace, svařování a šroubování.
PoWa je navržen pro rychlé nasazení a může být zprovozněn za pouhých 60 minut* díky programování bez nutnosti kódování a plug‑and‑play instalaci. Bezpečný provoz bez oplocení a kolaborativní bezpečnostní funkce umožňují robotu PoWa™ efektivně spolupracovat s lidmi i v prostorově omezených provozech nebo stávajících výrobních (brownfield) prostředích.
Rodina výkonných kolaborativních robotů
Portfolio PoWa pokrývá nosnosti od 7 kg do 30 kg a nabízí škálovatelné řešení pro širokou škálu průmyslových aplikací, a to vše v rámci jedné výkonné rodiny kolaborativních robotů.
*testováno na PoWa 10 a PoWa 13 – aplikace typu „pick and place“
Vstupte do nové éry kolaborativní automatizace díky oficiálnímu uvedení PoWa™, výkonné řady kolaborativních robotů od společnosti ABB Robotics. Na této exkluzivní digitální akci se dozvíte, jak PoWa™ přepisuje pravidla průmyslové automatizace díky kombinaci vysoké rychlosti, větší nosnosti a flexibility kolaborace v jediném výkonném řešení.
Díky rychlosti přesahující 5 m/s při jmenovitém užitečném zatížení je PoWa skutečně nejrychlejší řadou kolaborativních robotů ve své třídě. Její výjimečná rychlost a točivý moment umožňují zkrátit cykly při obsluze strojů, manipulaci s materiálem, šroubování a paletizaci, což výrobcům pomáhá zvyšovat výkon a produktivitu. *Rychlost modelů PoWa10 a PoWa13.
Výkonný systém CPCS od společnosti PoWa s konfigurovatelnými signály a podporou sběrnic umožňuje připojení více nástrojů, což umožňuje rychlou integraci systémů chapadel a kamerových systémů na principu „plug & play“ a snižuje tak náročnost integrace i složitost systému.
Rozšířená nabídka produktů řady PoWa umožňuje větší flexibilitu při použití v aplikacích, jako jsou kontrola kvality a obloukové svařování.
Programovatelná tlačítka na boku ramene a snadné programování pomocí průvodce umožňují obsluze efektivně ovládat a podle potřeby přizpůsobovat zařízení PoWa.
Díky integrovaným funkcím omezení výkonu a síly (PFL) a monitorování rychlosti a vzdálenosti (SSM) může robot PoWa bezpečně pracovat v bezbariérových sdílených pracovních prostorech v blízkosti lidí.
Díky nosnosti od 7 kg do 30 kg pokrývá produktová řada PoWa širokou škálu aplikací, od rychlých manipulačních úkonů až po náročnější průmyslové operace, a umožňuje tak zákazníkům přizpůsobovat míru automatizace v rámci jedné ucelené produktové řady.
Díky krytí IP65/IP67 je zařízení PoWa konstruováno tak, aby odolávalo prachu, vlhkosti a náročným průmyslovým podmínkám. V kombinaci s kompatibilitou s čistými prostory třídy ISO 4/5 otevírá zařízení PoWa širší spektrum použití s vyšší spolehlivostí a delší dobou provozuschopnosti.
Zatížení ramene v rozsahu 7 až 10 kg na ose 3 (spodní rameno) umožňuje větší flexibilitu při upevňování nástrojů a kabelů. Tento uživatelsky přívětivý design je obzvláště vhodný pro aplikace obloukového svařování, protože usnadňuje integraci svařovacího zařízení, zlepšuje vedení kabelů a zajišťuje plynulejší pohyb robota, což vede ke stabilnějším procesům a vyšší kvalitě svarů.
PoWa kombinuje kompaktní a lehkou konstrukci kolaborativního robota s výkonem a odezvou řídicí jednotky OmniCore™ od společnosti ABB, čímž zajišťuje rychlé řízení pohybu, plynulý chod a spolehlivý výkon v náročných aplikacích.
PoWa 7
Reach (m): 0.91 (wrist) | 1.05 (flange)
Payload (kg): 7
PoWa 10
Reach (m): 1.52 (wrist) | 1.67 (flange)
Payload (kg): 10
PoWa 13
Reach (m): 1.34 (wrist) | 1.49 (flange)
Payload (kg): 13
PoWa 16
Reach (m): 1.96 (wrist) | 2.10 (flange)
Payload (kg): 16
PoWa 20
Reach (m): 1.67 (wrist) | 1.82 (flange)
Payload (kg): 20
PoWa 30
Reach (m): 1.35 (wrist) | 1.50 (flange)
Payload (kg): 30