FlexArc® - A

Svařovací buňka může být vybavena jedním, případně dvěma roboty a je dodávána s kompletní sadou bezpečnostních prvků a funkcí.

Je k dispozici pouze s automatickými rolovacími dveřmi.

Pokročilé adaptivní řízení a moderní a rychlá polohovadla umožňují rychlou výměnu přípravků, a tím vysokou produktivitu.

  1. Systém odsávání – pro zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů při odsávání zplodin vznikajících při svařování
  2. Dotykový ovládací panel (HMI) a ruční ovladač Flexpendant
  3. Automatické rolovací dveře – nezbytný prvek zajišťující bezpečnost obsluhy v zakládací zóně
  4. Bezpečnostní oplocení – zabraňuje vstupu do pracovního prostoru robotu 

  1. Polohovadlo typu A – polohovadlo IRBP A je k dispozici ve třech variantách. Je určeno k manipulaci s díly do hmotnosti 750 kg (včetně upínacích přípravků). Více informací zde
  2. Svařovací drát – 250kg balení svařovacího drátu pro kontinuální svařování
  3. IRB 1600/2600/4600 – roboty určené pro svařovací aplikace vyžadující rychlé a přesné pohyby
  4. IRC 5 – řídicí systém robotů s technologiemi pokročilého řízení pohybu
  5. Svařovací zdroj – široká řada špičkových svařovacích zdrojů
  6. Ocelový modulární rám
  7. TSC (BullsEye®) – servisní stanice hořáku s čištěním, nanášením separátoru a kalibrací TCP

Související produkty

IRC5 - Industrial Robot Controller

Robot control system with motion control technologies

 

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language