OmniVance™ FlexArc® Custom

abb-flexarc-lite

Speciální sestavy buněk i pro ty nejoriginálnější potřeby

Ať už jsou vaše požadavky na svařovací buňku jakkoli nestandardní, FlexArc® Custom se jim vždy přizpůsobí. 
Společně navrhneme dispozici a výbavu svařovací buňky přesně podle vašich představ. 
  • Bezpečnost a ergonomie: konstrukce buňky splňuje nejpřísnější bezpečnostní a ergonomické požadavky, což zajišťuje pohodlné pracovní prostředí a chrání vaše zaměstnance při práci. Bez kompromisů. 
  • Blesková instalace: FlexArc®  vám po dodání nainstalujeme během dvou dnů. Rychle ho tak můžete zapojit do výroby a začít využívat jeho výhody.  
  • FlexArc Digital Dashboard: sledujte provozní parametry a efektivitu pracoviště v reálném čase. Využijte svou svařovací buňku na maximum. 
  • Digitální dvojče: naprogramujte si svůj proces z pohodlí kanceláře s pomocí ABB RobotStudio® . Příprava nových svařovacích projektů bude hračka - bez přerušení výroby. 
  • Procesní znalost: v ABB vám pomůžeme se svařováním od A do Z. Od ověření procesu ve svařovací laboratoři, přes návrh a výrobu svařovacích přípravků, po odladění procesu do finální kvality. 
  • Nenecháme vás v tom: nabízíme kvalifikováný servis a školení na míru pro obsluhu i programátory. 

FlexArc® 2L side-by-side

custom1_B
custom1_A
Select region / language