OmniVance™ FlexArc® Lite

FA lite_rema

Ideální pro vstup do světa robotického svařování

Chcete zvýšit svou výrobní kapacitu bez velkých investic? Buňka FlexArc® LITE je navržena pro malé a střední firmy, které chtějí držet krok s moderními technologiemi.  

  • Kompaktní zástavba: dispozice je optimalizovaná pro jeden robot – nic navíc, žádné plýtvání místem.  
  • Nízké vstupní náklady, maximální návratnost: získejte spolehlivou výrobní kapacitu bez zbytečného zatížení vašeho rozpočtu. 
  • Flexibilita použití: polohovadla a svařovací technologie si můžete vybrat přesně podle vašich potřeb - ať už pracujete s malými díly, nebo s většími svařenci do 2 metrů. 
  • Zkrácená zakládací zóna: za cenu mírného prodloužení času cyklu můžete získat ještě menší zástavbový prostor. K tomu se obsluha méně nachodí.  

K tomu výhody společné pro všechny buňky FlexArc®: 

  • Bezpečnost a ergonomie: konstrukce buňky splňuje nejpřísnější bezpečnostní a ergonomické požadavky, což zajišťuje pohodlné pracovní prostředí a chrání vaše zaměstnance při práci. Bez kompromisů. 
  • Blesková instalace: FlexArc® vám po dodání nainstalujeme během dvou dnů. Rychle ho tak můžete zapojit do výroby a začít využívat jeho výhody.  
  • FlexArc Digital Dashboard: sledujte provozní parametry a efektivitu pracoviště v reálném čase. Využijte svou svařovací buňku na  maximum. 
  • Digitální dvojče: naprogramujte si svůj proces z pohodlí kanceláře s pomocí ABB RobotStudio. Příprava nových svařovacích projektů bude hračka - bez přerušení výroby. 
  • Procesní znalost: v ABB vám pomůžeme se svařováním od A do Z. Od ověření procesu ve svařovací laboratoři, přes návrh a výrobu svařovacích přípravků, po odladění procesu do finální kvality. 
  • Nenecháme vás v tom: nabízíme kvalifikovaný servis a školení na míru pro obsluhu i programátory. 

Technické parametry

Select region / language